Sistemi motor feedback rotativi HIPERFACE®

I sistemi motor feedback con HIPERFACE®sono il risultato del connubio tra encoder incrementale e di encoder assoluto e coniugano i vantaggi di entrambe le tipologie. Con l'utilizzo di segnali altamente lineari di seno e coseno viene garantita l'alta risoluzione necessaria per la regolazione del numero di giri tramite interpolazione nel drive.
SICK offre inoltre soluzioni per differenti classi di prestazioni tramite una sola interfaccia meccanica. Sia per applicazioni ST che MT.
L’interfaccia HIPERFACE® è diventata l'interfaccia standard sul mercato grazie a funzioni come targhetta di tipo elettronica, misurazione della temperatura e simili. Viene utilizzata dai principali produttori di motori.
8 risultato/i:
- Variante Singleturn e Multiturn con albero cavo di 50 mm
- 64 periodi seno/coseno per rotazione, inoltre 4.096 rotazioni nella variante Multiturn
- Interfaccia HIPERFACE® con targhetta di tipo estesa
- Numero di giri max: 6.000 min-1
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Variante ST e MT con albero cavo di 25 mm
- 32 periodi seno/coseno per rotazione, 4.096 rotazioni nella variante MT
- Interfaccia HIPERFACE® con targhetta di tipo estesa
- Numero di giri massimo: 8.500 min-1
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Sistemi motor feedback HIPERFACE® per grandi motori ad albero cavo e motori a coppia elevata
- 128 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 4.096 passi per rotazione
- Programmazione del valore di posizione e targhetta di tipo elettronica
- Interfaccia HIPERFACE®
- Turn & Play – per un facile montaggio senza attrezzi
- Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie al campionamento olistico
- Sistema motor feedback senza cuscinetti
- Sistema motor feedback per gamma di prestazioni base
- 16 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 512 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Programmazione del valore di posizione
- Targhetta di tipo elettronica
- Interfaccia HIPERFACE®
- Versione da montare con albero conico con uscita connettore assiale o radiale
- Conformità RoHs
- Sistema Motorfeedback per gamma di prestazioni base
- Design speciale per motori con dimensione della flangia quadra 40 mm
- 16 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 512 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Programmazione del valore di posizione
- Targhetta di tipo elettronica
- Interfaccia HIPERFACE®
- Conformità RoHs
- Sistema motor feedback per gamma di prestazioni superiore
- 1.024 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 32.768 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Interfaccia HIPERFACE®: programmazione del valore di posizione e targhetta di tipo elettronica
- Albero a innesto o a cono con differenti limitatori di coppia
- Modello da montare, da applicare o standalone
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SRS50S/SRM50S...)
- Conformità RoHs
- Sistemi Motorfeedback HIPERFACE® in versione ST e MT, compatibili con i principali sistemi di azionamento internazionali
- 1.024 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con una risoluzione di 32.768 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Flessibilità meccanica grazie agli alberi cavi ciechi a innesto e passanti con diametri da 8 mm a 15 mm, disponibili con differenti limitatori di coppia
- Classe di protezione IP65
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SFS60S/SFM60S...)
- Sistema motor feedback per gamma di prestazioni standard
- 128 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 4.096 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Programmazione del valore di posizione e targhetta di tipo elettronica
- Interfaccia HIPERFACE®
- Modello da montare e standalone
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SKS36S/SKM36S-H...)
- Conformità RoHs