Sistemi motor feedback rotativi HIPERFACE DSL®

L'interfaccia "Digital Servo Link" HIPERFACE apporta una rivoluzione nei sistemi servodrive. L'interfaccia del futuro sarà esclusivamente digitale. Tramite il protocollo HIPERFACE DSL®, innovativo ed esente da disturbi, la comunicazione in futuro avverrà attraverso due soli fili, integrati nel cavo motore, con garanzia di robustezza e affidabilità.
Queste famiglie di prodotti coprono diversi settori di applicazione, da livello standard ad avanzato, con un'unica interfaccia meccanica. Le famiglie di prodotti possiedono, a seconda della classe di prestazione, una risoluzione da 15 a 23 bit per rotazione per totali 4.096 rotazioni (MT). L'elevata flessibilità della tecnologia di connessione consente soluzioni individuali. Questi sistemi motor feedback di SICK memorizzano un istogramma per la durata di utilizzo, tra cui valori di temperatura, TM e molti altri dati caratteristici, permettendo così una facile analisi dell'applicazione.
5 risultato/i:
- Sistema Motorfeedback capacitivo HIPERFACE DSL®
- Risoluzione fino a 17 bit per rotazione e 4.096 rotazioni nel sistema MT
- Certificazione secondo SIL2 e PL d
- Monitoraggio di stato e istogramma della durata di utilizzo; temperatura, velocità e tensione di alimentazione sono memorizzate per l’intera durata del sistema
Hub dei sensori per servomotori intelligenti che “segnalano” quando è necessaria la manutenzione
- Hub dei sensori con un massimo di 2 ingressi per sensori esterni
- I dati vengono integrati nel sistema Motion Control tramite HIPERFACE DSL®
- Rilevamento di vibrazioni, temperatura, velocità, posizione e istogramma della durata di utilizzo del servomotore (in combinazione con EDS/EDM35)
- Sistema Motorfeedback ottico con HIPERFACE DSL®
- Risoluzione fino a 24 bit per rotazione e 4.096 rotazioni nel sistema MT
- Certificazione secondo SIL2 e PL d
- Monitoraggio di stato e istogramma della durata di utilizzo; temperatura, velocità e rotazioni sono memorizzati per la durata completa del dispositivo
- Sistema Motorfeedback con interfaccia HIPERFACE-DSL®
- Struttura compatta e robusta con diametro da 36 mm
- Risoluzione fino a 20 bit per rotazione e 4.096 rotazioni misurabili con il sistema MT
- Possibilità di connessione per un sensore di temperatura esterno
- E²Prom con 8 kByte di memoria
- Certificato SIL2 (vale solo per EKS/EKM36-2...)
- Istogramma per la durata di utilizzo
- Sistema motor feedback con interfaccia HIPERFACE-DSL®
- Struttura compatta e robusta con diametro 50 mm
- Risoluzione fino a 23 bit per rotazione e 4.096 rotazioni misurabili nel sistema MT
- Possibilità di connessione per un sensore di temperatura esterno
- E²Prom con 8 kByte di memoria
- Certificato SIL2 (vale solo per EFS/EFM50-2)
- Risoluzione 12 bit del valore di posizione sicuro
- Storico di utilizzo