Panoramica
Misurazione con massima velocità per motori lineari
Precisione, velocità, dinamicità, resistenza e alta regolarità: queste sono le caratteristiche che rivestono un ruolo importante nelle applicazioni high-end nella tecnica di azionamento. Il sistema di misura lineare TTK50 soddisfa tutti questi requisiti ed è un sistema Motorfeedback lineare estremamente compatto con interfaccia HIPERFACE®. Il principio di funzionamento magnetico, le grandi lunghezze di misurazione e l´altissima risoluzione permettono molteplici possibilità di impiego nel rilevamento della posizione assoluta in motori lineari. Internamente il TTK50 è dotato della più recente tecnologia di rilevamento e analisi. La piastra sensori orientata al piano di misura presenta due tracciati paralleli con sensori Hall. La loro disposizione corrisponde alla divisione del nastro magnetico in un componente incrementale e in uno assoluto. Per il calcolo dei valori di posizione assoluti durante il funzionamento, la testa di lettura rileva innanzi tutto la posizione iniziale assoluta all´avviamento del motore lineare. Poi sono rilevate tutte le altre posizioni reali del motore tramite la posizione incrementale sul tracciato magnetico o i segnali di seno/coseno.
In breve
- Sistema di misurazione della lunghezza assoluto, senza contatto, esente da usura per motori lineari
- Lunghezze di misurazione fino a 1 m
- Adatto ad elevate velocità di spostamento fino a 10 m/s
- Affidabile determinazione della posizione anche con nastro magnetico sporco e con condensa
- Targhetta di tipo elettronica e programmazione del valore di posizione
- Determinazione assoluta della posizione, nessuna corsa di riferimento
- Interfaccia HIPERFACE®
- Certificazione secondo SIL2 e PL d