Sistemi motor feedback lineari HIPERFACE®

I sistemi di Motorfeedback lineari sono una miscela tra trasduttori incrementali e assoluti e coniugano i vantaggi di entrambi i tipi di encoder. Con l'utilizzo di segnali altamente lineari di seno e coseno viene garantita l'alta risoluzione necessaria per la regolazione del numero di giri tramite interpolazione nel drive. I segnali di seno e coseno sono generati in una testa di lettura con elettronica di analisi integrata, che viene traslata senza contatto sopra un tratto di misura.
I sistemi vengono utilizzati ovunque dove velocità di passaggio elevata e semplicità di montaggio definiscono i requisiti di un sistema di misurazione affidabile.
2 risultato/i:
- Rilevamento assoluto, senza contatto della posizione e delle velocità senza traslazione di riferimento
- Con le interfacce HIPERFACE® e SSI
- Lunghezze di misura fino a 4 m
- Adatto ad elevate velocità di passaggio fino a 10 m/s
- Misurazioni affidabili anche con nastro magnetico sporco o con condensa
- Testa di lettura piccola e compatta
- Certificazione secondo SIL2 e PL d (Interfaccia HIPERFACE®)
- Sistema di misurazione della lunghezza assoluto, senza contatto, esente da usura per motori lineari
- Lunghezze di misurazione fino a 1 m
- Adatto ad elevate velocità di spostamento fino a 10 m/s
- Affidabile determinazione della posizione anche con nastro magnetico sporco e con condensa
- Targhetta di tipo elettronica e programmazione del valore di posizione
- Determinazione assoluta della posizione, nessuna corsa di riferimento
- Interfaccia HIPERFACE®
- Certificazione secondo SIL2 e PL d