HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Con HIPERFACE DSL®, SICK, azienda leader nel mercato tecnologico, presenta un protocollo Motorfeedback puramente digitale, con un numero minimo di cavi di collegamento tra convertitore di frequenza e sistema Motorfeedback.

Scopri di più

Smart Motor Sensors

Gli insider ne sanno di più: dritti al cuore del processo con gli Smart Motor Sensors

Con gli Smart Motor Sensors, SICK mette a disposizione informazioni direttamente dal cuore della produzione. Queste informazioni sullo stato delle macchine e dei servomotori aiutano a riconoscere per tempo anomalie di funzionamento e a eliminarle rapidamente o a evitarle completamente. Per offrire ai clienti l’accesso a queste informazioni e consentire così una manutenzione preventiva, SICK ha sfruttato di nuovo tutto il suo know-how.

Scopri di più

Drives and Controls

Rilevamento, monitoraggio e gestione sicuri dei movimenti con sensori intelligenti

Scopri di più

Safe Motion

Movimenti sicuri sono alla base della massima disponibilità macchina

Scopri di più
HIPERFACE DSL®
Smart Motor Sensors
Drives and Controls
Safe Motion

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

17 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 17

Arriva dove altri sensori raggiungono i limiti delle proprie capacità
  • Misurazione di velocità e posizione senza contatto e senza cuscinetti
  • Risoluzioni fino a 12.672 passi di misurazione per rotazione
  • Accuratezza di misura fino a ± 0,05°
  • Per diametro dell’albero cavo da 30 mm a 500 mm
  • Robusto anche in condizioni ambientali difficili
  • Interfaccia HIPERFACE® con targhetta di tipo estesa
  • Per motori a rotore interno ed esterno
Confrontare adesso
Selezionare
Misurazione alla massima velocità per azionamenti lineari diretti
  • Sistema di misura assoluto per azionamenti lineari diretti
  • Lunghezze di misura: fino a 16.384 mm
  • Velocità di passaggio elevata: fino a 10 m/s
  • LED di stato
  • Sistema di misura senza contatto; distanza di lettura dal nastro magnetico: fino a 0,8 mm
  • Targhetta di tipo elettronica
  • ETL70 con tecnologia monocavo grazie all’interfaccia HIPERFACE DSL®
  • STL70 con interfaccia HIPERFACE®
Confrontare adesso
Selezionare
Aggiornamento dei sistemi Motorfeedback nel mondo digitale
  • Interfaccia sull’uscita: HIPERFACE DSL®
  • Alimentazione elettrica: 7 VDC ... 12 VDC
  • Intervallo temperatura d’esercizio: −30 °C ... +115 °C
  • Grado di protezione: IP00
  • Connettore maschio d’ingresso: connettore maschio, 8 pin
  • Connettore maschio di uscita: connettore maschio, 4 pin
  • Ingresso supplementare per connettore di temperatura esterno

Confrontare adesso
Selezionare
Prestazioni molto elevate dei servomotori i sistemi Motorfeedback con HIPERFACE DSL®
  • Sistema Motorfeedback ottico con HIPERFACE DSL®
  • Risoluzione fino a 24 bit per rotazione e 4.096 rotazioni nel sistema MT
  • Certificazione secondo SIL2 e PL d
  • Monitoraggio di stato e istogramma della durata di utilizzo; temperatura, velocità e rotazioni sono memorizzati per la durata completa del dispositivo
Confrontare adesso
Selezionare
Hub dei sensori per servomotori intelligenti che “segnalano” quando è necessaria la manutenzione
  • Hub dei sensori con un massimo di 2 ingressi per sensori esterni
  • I dati vengono integrati nel sistema Motion Control tramite HIPERFACE DSL®
  • Rilevamento di vibrazioni, temperatura, velocità, posizione e istogramma della durata di utilizzo del servomotore (in combinazione con EDS/EDM35)
Confrontare adesso
Selezionare
Il sistema Motorfeedback con HIPERFACE DSL® protagonista assoluto della tecnica di azionamento
  • Sistema Motorfeedback capacitivo HIPERFACE DSL®
  • Risoluzione fino a 17 bit per rotazione e 4.096 rotazioni nel sistema MT
  • Certificazione secondo SIL2 e PL d
  • Monitoraggio di stato e istogramma della durata di utilizzo; temperatura, velocità e tensione di alimentazione sono memorizzate per l’intera durata del sistema
Confrontare adesso
Selezionare
La soluzione Motorfeedback per motori ad albero cavo e trasmissioni dirette
  • Variante ST e MT con albero cavo da 25 mm e albero cavo da 50 mm
  • 32 e 64 periodi seno/coseno per rotazione, 4.096 rotazioni nella variante MT
  • Interfaccia HIPERFACE® con targhetta di tipo estesa
  • Velocità massima: 6.000 min-1 e 8.500 min-1
  • Montaggio semplice senza utensili di montaggio speciali
  • Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
Confrontare adesso
Selezionare
Resistenti a urti e vibrazioni ottimali per il montaggio in motori elettrici
  • Uscite con segnali di commutazione e incrementali a norma EIA 422
  • Risoluzione fino a 2048 impulsi per rotazione

  • Segnali di commutazione fino a 32 coppie di poli

  • Programmazione individuale di numero di impulsi, coppie di poli e larghezza impulso zero

  • Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni

  • Compensazione da sistema degli errori di eccentricità tramite campionamento olistico

  • Possibilità di alta velocità angolare
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 8 di 17

Vantaggi

All’avanguardia nella tecnologia smart

I sistemi Motorfeedback di SICK si basano su tecnologie particolarmente potenti, che semplificano integrazione e uso. Con HIPERFACE DSL® viene messo a disposizione un protocollo Motorfeedback digitale, con cui l’intera comunicazione dati e alimentazione elettrica avvengono tramite un unico cavo a 2 fili. Ciò riduce i costi di collegamento, lo sforzo di cablaggio nonché il consumo energetico e consente un’integrazione semplice anche nei punti più stretti. Nel quadro di Safe Motion, i sistemi Motorfeedback sono equipaggiati con le funzioni più recenti per sicurezza di azionamento. Queste offrono ad esempio una velocità limitata di sicurezza (SLS) e una posizione assoluta sicura. Ad un’affidabilità ancora maggiore nell’uso provvedono funzioni di diagnostica intelligenti, inclusa la configurazione più semplice. Attraverso un monitoraggio dello stato, che analizza in tempo reale dati di sensore rilevanti, è possibile rilevare così tempestivamente problemi ed evitare disturbi.

sHub®

Grazie al hub di sensore e a un monitoraggio di stato accurato è possibile realizzare facilmente Manutenzione Predittiva anche per servomotori. Ulteriori vantaggi: rilevamento in tempo reale di vibrazioni e monitoraggio di temperatura aumentano in modo permanente la disponibilità macchina.

PGT-13-S

Lo strumento di programmazione PGT-13-S è stato sviluppato per l’integrazione dei dati e la visualizzazione nei sensori con interfaccia HIPERFACE DSL®. Facilita uso, configurazione, test e implementazione di sensori compatibili.

Istogrammi

Mantenere la panoramica con istogrammi: i sistemi di Motorfeedback di SICK rilevano parametri come temperatura, velocità e posizione e, nei cosiddetti istogrammi di durata d’uso, li creano in modo facilmente rilevabile e utilizzabile per analisi.

Un po’ più smart: i sistemi Motorfeedback svolgono i loro compiti in modo particolarmente efficiente e sicuro grazie a caratteristiche intelligenti nonché a messa in servizio e uso semplicissimi.

Per processi sicuri in numerose applicazioni.

Soluzioni di azionamento elettriche devono funzionare perfettamente in applicazioni dinamiche per un lungo periodo. Ciò che conta sono rilevamento, monitoraggio e unità di controllo affidabile di movimenti. La chiave: sistemi Motorfeedback ad alta precisione. Con tanta maggiore semplicità questo può essere eseguito e, quanto più comoda si configura la manutenzione e il monitoraggio, tanto più efficiente in termini economici risulta il tutto. Che si tratti di macchine per l’imballaggio, applicazioni robotiche o automazione di processi, con un portfolio di soluzioni complete, con una gamma di soluzioni completa, SICK propone sistemi Motorfeedack perfetti per le applicazioni più disparate. A seconda del luogo d’impiego e del profilo di richieste, è possibile utilizzarli con all’interfaccia HIPERFACE® o HIPERFACE DSL®.

Monitoraggio predittivo del motore su una macchina VFFS

Su macchine di sagomatura, riempimento e sigillatura (VFFS) è possibile risolvere in modo efficiente il posizionamento della pellicola per il riempimento con sHub® e il sistema Motorfeedback EDS/EDM35. Oltre a dati su posizione e velocità vengono rilevati anche temperatura e vibrazioni che consentono sia di trarre conclusioni sullo stato dell’impianto, che di provvedere a manutenzione predittiva. Ne conseguono: un minor numero di fermi della produzione.

> Maggiori informazioni

Soluzioni di feedback di posizione per la robotica

I robot devono eseguire movimenti con precisione millimetrica, ad es. per equipaggiare i vassoi o per lavorare i pezzi. I sistemi Motorfeedback ad alta precisione costituiscono quindi la base sensoriale per questo lavoro di precisione. Dati aggiuntivi sullo stato degli azionamento evitano disturbi e assicurano cicli efficienti.

> Maggiori informazioni

Soluzioni di Motion Monitoring per AGV

I sistemi Motorfeedback regolano velocità e direzione di veicoli a guida automatica (AGV). Soluzioni come SKS/SKM36 o SRS/SRM50 assicurano la trasmissione di segnali sicura da motore a servoregolatore. Centraline di sicurezza come Flexi Soft utilizzano i dati anche per il monitoraggio dei movimenti dei veicoli.

> Maggiori informazioni

Da applicazioni robotiche fino all’automazione di processi di produzione - i sistemi di Motorfeedback di SICK consentono in molte applicazioni un funzionamento esente da disturbi ed efficiente a livello di costi.

Il nostro standard: soluzioni personalizzate

I sistemi Motorfeedbacik sono tanto validi quanto consentito dal loro ambiente. Quanto più sei sintonizzato sul tuo campo di applicazione, tanto meglio sarà. SICK non è soltanto il produttore, ma offre anche soluzioni personalizzate per i tuoi requisiti specifici del sistema Motorfeedback. Le varianti standard possono essere configurate in vari modi per i compiti e campi di applicazione più disparati. Nel caso in cui queste possibilità non soddisfino i tuoi desideri, con gli esperti di SICK potete sviluppare una vostra soluzione, perfettamente a misura del compito da svolgere in loco. SICK offre massima qualità di prodotto, semplicità di manipolazione, trasparenza assoluta e assistenza migliore.

Ti occorre un sistema Motorfeedback su misura? Parliamone!

> Maggiori informazioni

Download