Contatto
Feedback

Sistemi di sicurezza
Safe Stationary Machine

Configurazione semplice, sicura ed efficiente delle macchine fisse

I tuoi vantaggi

  • Configurazione facile da usare grazie all'apposita interfaccia basata sull'applicazione
  • Fino al 40% di riduzione degli oneri di progettazione grazie al progetto esemplificativo del software e alla documentazione rilevante per la sicurezza
  • Incremento dell'efficienza per le macchine fisse grazie a funzioni di sicurezza selezionate
  • Prevenzione di manipolazioni al dispositivo di protezione

Panoramica

Configurazione semplice, sicura ed efficiente delle macchine fisse

L'esempio applicativo Safe Stationary Machine illustra come le funzioni di sicurezza Protezione dell'accesso con rilevamento dei fermi macchina”, “Modalità di manutenzione con velocità ridotta” e “Arresto elettrico controllato” siano concretamente attuate nelle macchine fisse. Gli esperti di SICK in materia di sicurezza, che ogni giorno realizzano progetti specifici dei clienti nell'ambito della tecnologia Safe Motion Control, hanno preparato a tale scopo un progetto esemplificativo nel Flexi Soft Designer e documenti rilevanti per la sicurezza. La semplice configurazione di Safe Motion Control riduce gli oneri di progettazione di max. il 40%.

In breve
  • Progetto esemplificativo creato nel Flexi Soft Designer e preconfigurato per le macchine fisse

  • Istruzioni di configurazione e implementazione

  • Interfaccia di configurazione basata sull'applicazione

  • Tool di calcolo SISTEMA

  • Schema di cablaggio

  • Piano di prova per attestare l'efficacia della funzione di sicurezza

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d'impiegoPossibilità di utilizzo nelle più svariate macchine fisse come macchine per l'imballaggio e la movimentazione, fresatrici a portale e avvolgitrici
    DescrizioneSafe Stationary Machine è un esempio applicativo costituito da documentazione e software. Questi ultimi si trovano nell’area Download.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su