Contatto
Feedback

Sistemi di sicurezza
Safe Linear Positioning

Facile monitoraggio sicuro della posizione su percorsi lunghi

I tuoi vantaggi

  • Risparmio di tempo e costi: il sistema di sicurezza certificato dal TÜV risparmia un’analisi di sicurezza supplementare
  • Ridotti costi di manutenzione e calibrazione permanente attraverso l’uso di un sistema basato su telecamere
  • Sicurezza di investimento: ampliabilità e utilizzabilità flessibili
  • Rapido e facile allestimento a posteriori di sistemi di trasporto automatici preesistenti grazie alla facile integrazione del sistema di sicurezza
  • Massima disponibilità e affidabilità grazie alla combinazione di sensori di misura lineare collaudati con una potente centralina di sicurezza modulare
  • Installazione plug and play e messa in funzione intuitiva

Panoramica

Facile monitoraggio sicuro della posizione su percorsi lunghi

Il Safe Linear Positioning è adatto per le applicazioni più disparate, nelle quali è richiesto un posizionamento lineare sicuro delle macchine. La combinazione intelligente di collaudati sensori di misura lineare con una potente centralina di sicurezza modulare e una logica di sicurezza precedentemente sviluppata garantisce la massima disponibilità e affidabilità. Funzioni come il monitoraggio sicuro della posizione e funzioni di sicurezza dell’azionamento (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 etc.) sono già implementate e certificate dal TÜV. Tramite la configurazione di pochi parametri, la messa in funzione dell’applicazione avviene in modo rapido e semplice. Non richiede una dispendiosa integrazione del sensore nel controllore. Il sistema può inoltre essere ampliato in qualunque momento e offre pertanto sicurezza di investimento.

In breve
  • Certificato fino a SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Senza slittamento grazie al posizionamento assoluto supportato da telecamere
  • Funzioni di sicurezza di azionamento (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Risoluzione della posizione: 0,01 mm o 0,1 mm
  • Sensori e segnali aggiuntivi superflui
  • Sistema ampliabile

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Funzione di sicurezzaMonitoraggio di posizione sicuro di sistemi di azionamento lineari
    Campo d'impiego

    Piattaforme di spinta

    Gru

    Trasloelevatori

    Robot a portale

    Livello d'integrità di sicurezzaSILCL3
    CategoriaCategoria 4
    Performance LevelPL e
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su