Contatto
Feedback

Sistemi di sicurezza

Sistemi di sicurezza testati per garantire processi affidabili e protezione del personale

I sistemi di sicurezza di SICK sono costituiti dalla combinazione di robusti sensori con una centralina di sicurezza flessibile e sono particolarmente adatti ad applicazioni con elevate esigenze di protezione delle persone. I sistemi possono essere facilmente integrati in impianti esistenti ed essere messi rapidamente in funzione grazie alla documentazione fornita e ai programmi esemplificativi.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Accesso aperto per una produttività sicura
  • Costituiti da hardware e software o logica di controllo con funzioni di sicurezza testate
  • Varianti generiche e specifiche del produttore (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentazione con piano di cablaggio, file di SISTEMA e istruzioni per l’uso
  • Riavvio automatico dei robot possibile
  • Performance Level (PL) d
Confrontare adesso
Selezionare
Sicurezza semplice per AGV
  • Combinazione provata di componenti affidabili di sicurezza
  • Integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo
  • Semplice configurazione dei campi e delle funzioni
  • Dimensioni compatte
  • Angolo scanner del laser scanner di sicurezza 270°
  • Ampliamento modulare di entrata e uscita
Confrontare adesso
Selezionare
Interblocco di sicurezza con monitoraggio dei fermi macchina per la massima produttività
  • Monitoraggio delle porte di protezione ottimizzato per i processi
  • Monitoraggio sicuro a della velocità macchina
  • Semplice configurazione per mezzo dei blocchi funzione
  • Disponibile come pacchetto completo o con possibilità di selezionare singoli componenti
  • Integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo (optional)
  • Monitoraggio con apertura della porta tramite SOS
Confrontare adesso
Selezionare
Il muting ripensato
  • Combinabile con qualsiasi dispositivo di sicurezza senza contatto di tipo 4
  • Alternativa certificata TÜV alla classica soluzione di muting fino a SILCL3 e PL e
  • Distinzione persona-materiale senza sensori di muting aggiuntivi
  • Disponibile come software per Siemens S7 o Flexi Soft
  • Analisi di più passaggi di materiale con un solo comando
Confrontare adesso
Selezionare
Collegamento in rete sicuro nell’interazione produttiva
  • Tecnologia di rete sicura basata su Industrial Ethernet

  • Configurazione tramite Safety Designer

  • Integrazione sicura fino a 6 laser scanner di sicurezza

  • Integrazione sicura di controlli robot via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM

  • Monitoraggio sicuro dei movimenti integrato

  • Monitoraggio simultaneo di fino a 48 campi protetti
Confrontare adesso
Selezionare
Il materiale come sistema naturale di protezione
  • Certificato fino a SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Sensori ad alta disponibilità con custodia estremamente compatta
  • Rilevamento sicuro di oggetti con coefficiente di riflessione dal 6% al 90%
  • Distanza di rilevamento: massimo 100 mm
  • Protezione contro la manipolazione mediante soppressione di sfondo e primo piano
  • Analisi logica di segnali ridondanti dei sensori
Confrontare adesso
Selezionare
Configurazione semplice, sicura ed efficiente delle macchine fisse
  • Progetto esemplificativo creato nel Flexi Soft Designer e preconfigurato per le macchine fisse

  • Istruzioni di configurazione e implementazione

  • Interfaccia di configurazione basata sull'applicazione

  • Tool di calcolo SISTEMA

  • Schema di cablaggio

  • Piano di prova per attestare l'efficacia della funzione di sicurezza
Confrontare adesso
Selezionare

Elevata disponibilità di AGV grazie all’adattamento della velocità in base al clima

  • Sistema di sicurezza per commutazione automatica, in base al clima dei campi protetti dell’outdoorScan3
  • Comunicazione basata su EtherNet/IPTM tra laser scanner e centralina di sicurezza
  • Blocco funzione software integrabile a posteriori in Flexi Soft e outdoorScan3 e quindi adatto per il relativo retrofitting

Confrontare adesso
Selezionare
Facile monitoraggio sicuro della posizione su percorsi lunghi
  • Certificato fino a SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Senza slittamento grazie al posizionamento assoluto supportato da telecamere
  • Funzioni di sicurezza di azionamento (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Risoluzione della posizione: 0,01 mm o 0,1 mm
  • Sensori e segnali aggiuntivi superflui
  • Sistema ampliabile
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su