Sistemi di sicurezza per robot
Safe Robotics Area Protection

Accesso aperto per una produttività sicura

I tuoi vantaggi

  • Accesso libero, sicuro ad applicazioni robot cooperative per tempi di inattività ridotti, processi di lavoro ottimali e produttività elevata
  • Elevata flessibilità e futura sostenibilità grazie alla semplicità di adattamento dei sistemi alla relativa applicazione del robot e all’ambiente di produzione
  • Configurazione rapida dei sistemi, in parte direttamente tramite hardware del robot
  • Documentazione dettagliata, in conformità alle norme rilevanti
  • Costi contenuti grazie alla semplicità d’integrazione nelle unità di controllo di robot industriali, grazie a varianti generiche o specifiche del produttore per Universal Robots, FANUC, KUKA und Yaskawa

Panoramica

Accesso aperto per una produttività sicura

I sistemi di sicurezza Safe Robotics Area Protection di SICK rappresentano il punto di partenza per l’interazione sicura uomo-robot e consentono applicazioni robot cooperative e liberamente accessibili. I sistemi sono costituiti da hardware e software o logica di controllo con funzioni di sicurezza testate. Oltre alle varianti generiche sono disponibili varianti specifiche del produttore, ad es. per Universal Robots, FANUC, KUKA e Yaskawa. Grazie alla documentazione completa e a impostazioni specifiche per robot, queste varianti possono essere integrate nelle unità di controllo robot e configurarle in parte direttamente tramite l’hardware del robot. Safe Robotics Area Protection assicura tempi di inattività ridotti, processi di lavoro ottimizzati e quindi un aumento della produttività.

In breve
  • Costituiti da hardware e software o logica di controllo con funzioni di sicurezza testate
  • Varianti generiche e specifiche del produttore (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentazione con piano di cablaggio, file di SISTEMA e istruzioni per l’uso
  • Riavvio automatico dei robot possibile
  • Performance Level (PL) d

 

Robotics image
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Vantaggi

Produttività sicura con Safe Robotics Area Protection

Con Safe Robotics Area Protection, SICK propone sistemi di sicurezza che fungono da base per la protezione rapida e sicura di applicazioni robotiche liberamente accessibili. Così, oltre alla massima sicurezza, anche la produttività viene mantenuta ai massimi livelli. L’attenzione si concentra su una stretta e sicura collaborazione tra uomo e robot Safe Robotics Area Protection dispone del sistema adatto per ogni applicazione: i sistemi sBot Speed e sBot Speed CIP riducono la velocità dei robot in fase di avvicinamento, mentre il sistema sBot Stop provvede a un arresto sicuro.

Aumentate la produttività

Grazie ad applicazioni robotiche liberamente accessibili con velocità ridotta, alla prevenzione di arresti indesiderati delle macchine e alla possibilità di riavvio automatico.

Mantenete la vostra flessibilità

Grazie alla possibilità di adattare individualmente e ampliare a livello modulare i sistemi di sicurezza, per potersi attrezzare opportunamente per i diversi requisiti e le sfide del futuro.

Risparmiate tempo e denaro

Grazie ai componenti hardware di sicurezza preselezionati, a una logica di comando sicura, prefabbricata e testata nonché a una documentazione completa. L’integrazione nel comando del robot risulta così semplice e rapida.

Aumentate la vostra produttività nelle applicazioni di robotica

Riduzione della velocità per minori tempi di fermo macchina

Le varianti di sistema sBot Speed adattano il funzionamento del robot alla relativa posizione dell’operatore, e in tal modo è possibile ridurre i tempi di fermo macchina, ottimizzare i cicli di lavorazione e aumentare la produttività. A livello hardware sono costituiti da un laser scanner di sicurezza, dalla centralina di sicurezza Flexi Soft o dal comando robot, che garantiscono sia sicurezza che flessibilità. Grazie alle impostazioni specifiche del robot e alla documentazione dettagliata, sBot Speed può essere integrato nei comandi robot più diffusi e, grazie a sBot Speed, URCap può essere configurato direttamente tramite l’hardware del robot (UR Teach Pendant).
Elevata disponibilità macchina

Grazie alla riduzione della velocità e alla possibilità di avviamento automatico, ridurrete i tempi di fermo macchina.

Sistema di sicurezza flessibile

Adattate i campi del laser scanner di sicurezza in modo ottimale all’ambiente applicativo e implementate in qualsiasi momento funzioni di sicurezza supplementari nella centralina di sicurezza.

Aumentate la vostra disponibilità macchina con sBot Speed

sBot Speed è disponibile in diverse varianti:

sBot Speed (non specifico del produttore)

sBot Speed – YA (YASKAWA)

sBot Speed – UR (Universal Robots)

Riduzione della velocità del robot grazie alla commutazione del set di campi con la possibilità di un riavvio automatico.

sBot Speed – URe (Universal Robots)

Monitoraggio simultaneo del campo protetto con riavvio automatico o manuale.

sBot Speed – URCap (Universal Robots)

Monitoraggio simultaneo del campo protetto con riavvio automatico nonché configurazione semplice e rapida del laser scanner di sicurezza nanoScan3 tramite il Teach Pendant del robot eSeries di Universal Robots.

Maggiori possibilità per applicazioni robot impegnative

Le varianti di sistema sBot Speed CIP sono disponibili sia per robot FANUC (sBot Speed CIP – FA) che per robot KUKA (sBot Speed CIP – KU) e consentono un monitoraggio simultaneo sicuro di diversi campi protetti. Questo sistema di sicurezza è quindi idoneo per applicazioni robot liberamente accessibili, in cui le persone possono accedere da dietro alle zone protette, ad es. nel caso di un impianto di pallettizzazione. Le varianti di sistema combinano il laser scanner di sicurezza microScan3 Core – EFI-pro con la centralina di sicurezza Flexi Soft ed EFI-pro-Gateway. Grazie ad EtherNet/IP™ CIP Safety™ e alle impostazioni specifiche di robot di sBot Speed CIP, è possibile integrare le varianti di sistema in modo rapido e sicuro nel comando robot. Inoltre è possibile impostare facilmente la comunicazione tra sistema di sicurezza e comando del robot grazie a parametri preconfigurati.

EtherNet/IP™ CIP Safety™

Approfittate di un’integrazione robot sicura, ottimale, della possibilità di impostazione di funzioni supplementari e di una complessità di cablaggio ridotta.

Protezione a 360° Il monitoraggio simultaneo del campo consente la protezione da applicazioni liberamente accessibili da dietro.

Semplicità d’integrazione e protezione di applicazioni accessibili da dietro grazie a CIP Safety

Una soluzione semplice per riavvio automatico immediato

La variante generica sBot Stop consente di ottenere un design della macchina compatto con una distanza di sicurezza minima dalla zona di pericolo mediante la combinazione di un laser scanner di sicurezza con una barriera fotoelettrica di sicurezza o una barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio e la centralina di sicurezza Flexi Classic. Le funzioni di sicurezza sono disponibili sotto forma di logica di comando testata, prefabbricata per la centralina di sicurezza Flexi Classic non programmabile e possono essere selezionate in modo semplice e rapido tramite una manopola.

La variante di sistema sBot Stop – URCap consente una configurazione e manipolazione rapida del sistema di sicurezza direttamente tramite l’hardware del robot (Universal Robots Teach Pendant), combinando i vantaggi di protezione di un laser scanner di sicurezza con quelli del software intuitivo sBot – URCap.

Risparmiate tempo

Grazie alla possibilità di una configurazione rapida e semplice tramite interruttore girevole o software intuitivo.

Semplice e intuitivo

Grazie alla possibilità di una configurazione rapida e semplice tramite interruttore girevole o software intuitivo.

Sfruttate la semplicità di manipolazione

sBot Stop è disponibile in diverse varianti:

sBot Stop

In virtù delle 11 diverse varianti, sarà sempre disponibile la soluzione giusta per arrestare la vostra macchina in modo veloce e sicuro.

sBot Stop – URCap

Configurate il sistema di sicurezza in modo rapido e semplice direttamente tramite Teach Pendant del robot eSeries di Universal Robots.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Funzione di sicurezzaProtezione dell’area di pericolo
    Campo d'impiegoRobot
    Livello di sicurezzaPL d
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download