Panoramica
Interblocco di sicurezza con monitoraggio dei fermi macchina per la massima produttività
Safe Interlocking è un interblocco di sicurezza con monitoraggio dei fermi macchina – si tratta di una soluzione sviluppata per applicazioni con elevati requisiti di protezione del personale e dei processi. Il monitoraggio di sicurezza dei fermi macchina sblocca l’interblocco solo quando l’impianto si è completamente fermato. Grazie a SOS (Safe Operating Stop = controllo motore fermo) non è necessario togliere tensione al motore. Safe Interlocking consente di risparmiare preziosi metri quadri di superficie e garantisce la massima produttività: nessun periodo di fermo superfluo a fronte di un funzionamento sicuro, economico e conforme alle norme dell’impianto. La funzione “Monitoraggio sicuro della velocità macchina” può essere utilizzata per la modalità di manutenzione. I collaudati componenti di sicurezza realizzati da SICK accrescono la disponibilità ed evitano costi conseguenti.
In breve
- Monitoraggio delle porte di protezione ottimizzato per i processi
- Monitoraggio sicuro a della velocità macchina
- Semplice configurazione per mezzo dei blocchi funzione
- Disponibile come pacchetto completo o con possibilità di selezionare singoli componenti
- Integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo (optional)
- Monitoraggio con apertura della porta tramite SOS