Sistemi di sicurezza per flusso di materiale automatizzato
Safe Portal

Soluzione affidabile e produttiva per distinzione uomo-materiale

I tuoi vantaggi

  • Puoi sfruttare disponibilità impianto elevata utilizzando laser scanner di sicurezza affidabili - non occorrono sensori di muting
  • Consente processi di produzione adattivi, perché possono transitare diversi veicoli e altri oggetti
  • Integrazione facile e rapida in unità di controllo preesistenti
  • Consente di risparmiare sia su spazio che sui costi e di ridurre la manutenzione del hardware grazie all’omissione di porte basculanti
  • Utilizza la competenza di SICK per un’implementazione efficiente del sistema di sicurezza

Panoramica

Soluzione affidabile e produttiva per distinzione uomo-materiale

Il sistema di sicurezza Safe Portal certificato TÜV serve al monitoraggio efficiente di stazioni di trasferimento dei materiali. È costituito da due laser scanner di sicurezza e da un blocco funzione per l’unità di controllo Siemens S7 e soddisfa i requisiti della norma EN ISO 13849. I laser scanner di sicurezza orientati in verticale metto in sicurezza in modo affidabile e privo di lacune mediante valutazione intelligente del campo protetto applicazioni fino a PL d. Rispetto ad altre soluzioni per la distinzione tra uomo-materiale, in qualsiasi situazione si provvede così alla sicurezza di persone con soluzione di continuità. Nel contempo, oggetti con profili predefiniti possono transitare in sicurezza nel portale in qualsiasi momento. Ciò consente processi produttivi molto flessibili e ottimizzazione della produttività.

In breve
  • Sistema certificato TÜV con monitoraggio permanente del campo protetto e PL d
  • Rilevamento di oggetti grazie all’analisi intelligente del campo protetto
  • Blocco funzione per l’integrazione in unità di controllo Siemens S7
  • Solo 2 laser scanner di sicurezza con allineamento verticale dei campi protetti

Vantaggi

Distinzione produttiva e sicura tra uomo e materiale

Con Safe Portal puoi contare su un sistema di sicurezza certificato, sviluppato secondo i requisiti di ISO 13849. La protezione accessi durante il flusso di materiale automatizzato avviene senza lacune, in modo continuo e flessibile. In qualità di utente potrai approfittare di una disponibilità impianto elevata.

Certificazione TÜV

SICK si è occupata anche della valutazione tecnica di sicurezza: puoi utilizzare Safe Portal per applicazioni fino al Performance Level d.

Sempre sicuro

Quando passa un veicolo, il sistema sblocca un’apertura corrispondente nel campo protetto. Le aree sopra e accanto al veicolo rimangono in tal modo sempre monitorate.

Sicurezza senza lacune nel flusso di materiale dei tuoi impianti

Integrazione efficiente e flessibile

Safe Portal è dotato solo di due laser scanner di sicurezza allineati in verticale, che rendono le porte scorrevoli con struttura meccanica, rigida, un ricordo del passato. Ciò riduce non solo i costi, ma consente anche di risparmiare spazio grazie alla profondità d’installazione ridotta.

Flessibilità elevata

Per processi di produzione complessi, il sistema di sicurezza può essere progettato per il rilevamento di diversi tipi di veicoli.

Implementazione rapida

Con il modulo funzione per unità di controllo Siemens S7, implementi facilmente Safe Portal nell’infrastruttura di cui disponi.

Adeguamento rapido e semplice alle tue esigenze

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Funzione di sicurezzaProtezione di accesso
    Campo d'impiego

    Flusso di materiale automatizzato

    Piattaforme di spinta

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download