Sistemi di sicurezza per flusso di materiale automatizzato
Safe Entry Exit

Il muting ripensato

I tuoi vantaggi

  • Sistema di sicurezza adattabile in modo flessibile ai requisiti e alle distanze minime individuali
  • Risparmio di tempo e denaro durante la documentazione e la convalida del vostro impianto
  • Innalzamento della produttività dell’impianto e risparmio di spazio grazie all’assenza dei sensori di muting
  • Facile integrazione grazie al software pronto all’uso
  • I dati diagnostici consentono trasparenza e ottimizzazione dei processi per applicazioni dello standard Industria 4.0

Panoramica

Il muting ripensato

Il sistema di sicurezza Safe Entry Exit di SICK è l’alternativa certificata TÜV alla classica soluzione di muting: consente una distinzione sicura tra persona e materiale, senza che sia necessario alcun sensore di muting aggiuntivo. È necessario solamente un segnale dal comando di processo. Non appena il bene da trasportare ha passato il dispositivo di protezione, questo è subito pronto per l’impiego per proteggere gli uomini dai pericoli. In base alle esigenze, ciascun sistema di protezione senza contatto (BWS) di tipo 4 può essere combinato con il software per il sistema di sicurezza Flexi Soft di SICK oppure per le centraline Siemens S7. In tale ambito, ciascun comando analizza più passaggi di materiale e predispone i dati diagnostici rilevanti per applicazioni dello standard Industria 4.0.

In breve
  • Combinabile con qualsiasi dispositivo di sicurezza senza contatto di tipo 4
  • Alternativa certificata TÜV alla classica soluzione di muting fino a SILCL3 e PL e
  • Distinzione persona-materiale senza sensori di muting aggiuntivi
  • Disponibile come software per Siemens S7 o Flexi Soft
  • Analisi di più passaggi di materiale con un solo comando

 

La logistica di produzione diventa intelligente

Il cerchio si chiude - soluzioni di sensori nella logistica della produzione anche per interspazi ridottissimi durante la produzione

Scopri di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Funzione di sicurezzaProtezione di accesso
    Campo d'impiego

    Flusso di materiale automatizzato

    Macchine per imballaggio

    Piattaforme di spinta

    DescrizioneI dati tecnici, i modelli quotati CAD, le istruzioni per l’uso, i software e simili si trovano nei singoli componenti.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download