Sistemi di sicurezza per automazione outdoor
AGV Dynamic Weather Assist

Elevata disponibilità di AGV grazie all’adattamento della velocità in base al clima

I tuoi vantaggi

  • Aumento della disponibilità degli AGV in ambienti esterni grazie alla commutazione dinamica campo protetto dinamica e in base al clima dell’outdoorScan3
  • Anche in caso di precipitazioni intense, gli AGV continuano a funzionare, seppure a velocità ridotta
  • Flusso di materiale costante e affidabile, anche in condizioni climatiche avverse e variabili
  • Funzionamento resistente all’usura degli AGV grazie a un minor numero di frenate di emergenza indesiderate

Panoramica

Elevata disponibilità di AGV grazie all’adattamento della velocità in base al clima

Il sistema di sicurezza AGV Dynamic Weather Assist aumenta la disponibilità dei veicoli di trasporto senza conducente (AGV) in caso di pioggia e neve. È costituito dal laser scanner di sicurezza outdoorScan3, dalla centralina di sicurezza Flexi Soft e da un blocco funzione software. Con l’ausilio del blocco funzione, il laser scanner di sicurezza attiva automaticamente i suoi campi protetti in base al clima, consentendo così un funzionamento continuo dell’AGV, anche in caso di forte pioggia o neve. Invece di arrestarsi, gli AGV si limitano a procedere più lentamente rispetto a quanto non farebbero in una giornata di sole. I vantaggi? Si evitano arresti imprevisti del veicolo e quindi interruzioni dovute al tempo del flusso di materiale e freni e meccanica del veicolo vengono protetti.

In breve
  • Sistema di sicurezza per commutazione automatica, in base al clima dei campi protetti dell’outdoorScan3
  • Comunicazione basata su EtherNet/IPTM tra laser scanner e centralina di sicurezza
  • Blocco funzione software integrabile a posteriori in Flexi Soft e outdoorScan3 e quindi adatto per il relativo retrofitting

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d'impiego

    AGV e AMR

    Automazione outdoor

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download