Sistemi di sicurezza per AGV e AMR
Safe EFI-pro System
Collegamento in rete sicuro nell’interazione produttiva
I tuoi vantaggi
Interazione ottimale nel sistema di sicurezza: collegamento in rete di sensori di sicurezza, centralina di sicurezza e attuatori collegati tramite Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
Messa in servizio rapida e intuitiva: Safety Designer per la configurazione di componenti di sistema SICK e tecnica di collegamento intelligente
Produttività garantita: combinazione di monitoraggio sicuro dei movimenti, monitoraggio simultaneo di campi protetti e integrazione di rete ampliata
Processi ottimizzati: ampie possibilità di diagnosi tramite Safety Designer e dati via Ethernet dal livello di campo al cloud
Sicurezza di investimento: tecnologia sostenibile Industrial Ethernet
Collegamento in rete sicuro nell’interazione produttiva
Il sistema Safe EFI-pro è l’evoluzione coerente dell’apprezzata interfaccia EFI e consente di proteggere in modo intelligente AGV, robot e altre applicazioni complesse. La tecnologia di rete basata su Industrial Ethernet EFI-pro consente il rapido scambio e trasferimento di dati sicuri e non sicuri a tutti i livelli di comunicazione. Il componente centrale è il gateway EFI-pro. Esso garantisce il collegamento in rete veloce e sicuro con innovative soluzioni di sensori SICK e l’integrazione diretta di controlli robot via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM nella centralina di sicurezza Flexi Soft. Il sistema Safe EFI-pro rappresenta pertanto un elemento chiave per la realizzazione dell’Industry 4.0.
In breve
Tecnologia di rete sicura basata su Industrial Ethernet
Configurazione tramite Safety Designer
Integrazione sicura fino a 6 laser scanner di sicurezza
Integrazione sicura di controlli robot via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
Monitoraggio sicuro dei movimenti integrato
Monitoraggio simultaneo di fino a 48 campi protetti
 
Una collaborazione alla pari
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione. Maggiori informazioni
Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.
Il sistema Safe EFI-pro combina la comprovata centralina di sicurezza modulare Flexi Soft al laser scanner di sicurezza microScan3 EFI-pro. La comunicazione sicura dei dispositivi tramite il gateway EFI-pro consente un rapido e facile collegamento in rete dei componenti di sistema. Tramite EtherNet/IP™ CIP Safety™ è possibile collegare in sicurezza attuatori di altri produttori, ad es. centraline robot.
Eccellenti componenti di sicurezza perfettamente combinati
La centralina di sicurezza modulare Flexi Soft con gateway EFI-pro consente il rapido e facile collegamento in rete dei componenti di sistema.
Il laser scanner di sicurezza microScan3 garantisce prestazioni eccellenti sotto ogni aspetto grazie all’innovativa tecnologia di scansione safeHDDM®.
Tramite EtherNet/IP™ CIP Safety™ è possibile integrare in modo sicuro ad es. centraline robot nel sistema di sicurezza.
Il collegamento in rete sicuro tramite EFI-pro garantisce un connubio ottimale nel sistema di sicurezza e consente l’utilizzo di funzioni sensore innovative in applicazioni di sicurezza complesse.
Produttività e sicurezza
Per ottenere un rilevamento adattivo e sicuro dell’ambiente è possibile collegare tra loro fino a sei laser scanner di sicurezza microScan3. Ogni dispositivo offre fino a otto campi protetti sorvegliabili simultaneamente e fino a 128 casi di monitoraggio. In combinazione con la funzionalità Safe Motion Control della centralina di sicurezza Flexi Soft si possono così adattare in modo dinamico i casi di monitoraggio alla specifica zona di sorveglianza, in modo tale da ottenere la massima produttività nella collaborazione con le macchine.
Più funzioni per applicazioni di sicurezza avanzate
Commutazione dinamica del caso di monitoraggio, ad es. in funzione della velocità e dell’angolo di sterzo di un AGV
Campi protetti sorvegliabili simultaneamente per un comportamento efficiente e adattivo dei robot
Utilizzo di robot mobili con Safe EFI-pro System
Sfruttate le funzioni avanzate per una maggiore produttività e un monitoraggio di sicurezza completo.
Configurazione e messa in servizio rapide ed economiche
La messa in servizio dei componenti del sistema si effettua in modo facile e veloce grazie al tool di engineering Safety Designer La funzionalità di trascinamento consente di stabilire la connessione tra la centralina di sicurezza e il sensore di sicurezza in pochi secondi. La tecnica di collegamento intelligente costituita da connettori a spina standardizzati e l’uso dell’Industrial Ethernet (IEEE 802.3) riducono inoltre le operazioni di cablaggio.
Tool di engineering intuitivo e cablaggio ridotto
Tool di engineering Safety Designer, intuitivo e utilizzabile senza licenza, per la configurazione e la diagnosi dei componenti del sistema
Safety Designer riconosce automaticamente tutti i dispositivi. La connessione avviene quindi semplicemente tramite trascinamento.
Cablaggio rapido dei componenti del sistema grazie alla tecnologia Ethernet standardizzata
La configurazione dei componenti del sistema con il tool di engineering intuitivo Safety Designer e il cablaggio tramite Industrial Ethernet (IEEE 802.3) garantiscono una messa in servizio rapida ed economica.
Processi ottimizzati
Opzioni di diagnostica complete con trasporto dei dati fino al cloud
Analisi rapida, ad es. degli arresti delle macchine, grazie alle opzioni di diagnostica complete di Safety Designer
Con altri gateway senza funzionalità di sicurezza è possibile eseguire l’integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo
Il trasporto dei dati di processo e diagnosi fino al cloud consente di eseguire un’analisi centralizzata e ottimizzare i processi
Ottimizzate i vostri processi grazie all’ampia gamma di opzioni di diagnostica di Safety Designer e alla completa disponibilità dei dati fino al cloud.