Sistemi di sicurezza per robot

Accesso aperto per una produttività sicura

Con sicurezza funzionale assicuri un’interazione produttiva tra uomo e robot. I sistemi di sicurezza di SICK consentono libero ingresso all’area di lavoro, assicurando così processi di lavoro efficienti con tempi di fermo macchina ridotti.

Scopri di più

Sistemi di sicurezza per flusso di materiale

Soluzioni innovative per la protezione dei punti di accesso

Il flusso di materiale continuo consente processi efficienti nei moderni impianti di produzione e logistica. Un fattore chiave è rappresentato dalle Safety Solutions intelligenti. Trova il sistema di sicurezza più adatto per una protezione produttiva dei punti di accesso.

Scopri di più

Sistemi di sicurezza per AGV e AMR

Protezione affidabile per processi logistici produttivi

Le piattaforme mobili sono la spina dorsale di padiglioni produttivi e di logistica. Per la protezione flessibile dei tuoi veicoli, sfrutta gli affidabili e redditizi sistemi di sicurezza di SICK. Perfettamente adattati ai tuoi requisiti, assicurano un funzionamento a norma ed economico.

Scopri di più

Safety Solutions pronte all’uso

Tutto da un unico fornitore: dalla pianificazione fino al collaudo

Cerchi una soluzione completa sicura, produttiva e su misura? Qui trovi il programma completo: dalla consulenza individuale, passando per programmazione ed esecuzione fino al collaudo, SICK si occupa dell’intero progetto.

Scopri di più
Sistemi di sicurezza per robot
Sistemi di sicurezza per flusso di materiale
Sistemi di sicurezza per AGV e AMR
Safety Solutions pronte all’uso

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

106 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 106

Sistemi di sicurezza per robot
Safe Robotics Area Protection
  • Variante: sBot Speed CIP
  • Tipo di prodotto: Software
  • Comando robot: FANUC: R-30iB Plus
  • Processo di arresto del robot: Con riduzione della velocità
  • Riavvio del robot: Automatico
  • Tipo di centralina di sicurezza: Programmabile
  • Interfaccia: EtherNet/IP™ CIP Safety™
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per robot
Safe Robotics Area Protection
  • Variante: sBot Speed – YA
  • Tipo di prodotto: Software
  • Comando robot: Yaskawa: DX200, YRC1000, YRC1000micro
  • Processo di arresto del robot: Con riduzione della velocità
  • Riavvio del robot: Automatico
  • Tipo di centralina di sicurezza: Programmabile
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per robot
Safe Robotics Area Protection
  • Variante: sBot Speed CIP
  • Tipo di prodotto: Software
  • Comando robot: KUKA: KR C4
  • Processo di arresto del robot: Con riduzione della velocità
  • Riavvio del robot: Automatico
  • Tipo di centralina di sicurezza: Programmabile
  • Interfaccia: EtherNet/IP™ CIP Safety™
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per AGV e AMR, Centraline di sicurezza
Safe EFI-pro System, Flexi Soft
  • Modulo: Modulo I/O
  • Ingressi sicuri: 8
  • Compatibile con Flexi-Loop:
  • Tipo di collegamento: Morsetti a molla
  • Con vernice protettiva per requisiti ambientali più rigidi: no
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per AGV e AMR, Centraline di sicurezza
Safe EFI-pro System, Flexi Soft
  • Modulo: Modulo I/O
  • Ingressi sicuri: 8
  • Uscite non sicure: 4-6
  • Compatibile con Flexi-Loop:
  • Tipo di collegamento: Morsetti a molla
  • Con vernice protettiva per requisiti ambientali più rigidi: no
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per AGV e AMR, Laser scanner di sicurezza
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Famiglia di sottoprodotti: microScan3 Core – EFI-pro
  • Versione: Sensore con connettore di sistema (premontato sul lato inferiore)
  • Integrazione nel comando: EFI-pro
  • Dimensione del campo protetto: 9 m
  • Angolo di scansione: 275°
  • Numero di campi: 8
  • Tipo di collegamento: M12
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per robot
Safe Robotics Area Protection
  • Variante: sBot Speed – URe
  • Tipo di prodotto: Software
  • Comando robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
  • Processo di arresto del robot: Con riduzione della velocità
  • Riavvio del robot: Automatico o manuale
  • Tipo di centralina di sicurezza: Programmabile
  • Interfaccia: I/O discreti
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sistemi di sicurezza per AGV e AMR, Laser scanner di sicurezza
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Famiglia di sottoprodotti: microScan3 Core – EFI-pro
  • Versione: Sensore con connettore di sistema (premontato sul lato inferiore)
  • Integrazione nel comando: EFI-pro
  • Dimensione del campo protetto: 5.5 m
  • Angolo di scansione: 275°
  • Numero di campi: 8
  • Tipo di collegamento: M12
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo

Risultato 1 - 8 di 106

Vantaggi

Sistemi di sicurezza per robot – protezione semplice ed efficiente

Configura robot liberamente accessibili in modo sicuro e produttivo con i sistemi di sicurezza Safe Robotics Area Protection. Con le varianti di sistema sBot Speed e sBot Speed CIP, i robot riducono in modo dinamico la loro velocità, non appena si avvicina una persona – fino all’arresto sicuro. In tal modo eviti inutili fermi macchina. La variante di sistema sBot Stop attiva direttamente un arresto sicuro, quando una persona accede alla zona di pericolo. Affinché i processi possano proseguire senza intoppi tutte le varianti di sistema dispongono di un riavvio automatico.

sBot Speed

Riduci i tempi di fermo macchina riducendo la velocità. Varianti specifici disponibili per robot di Yaskawa e Universal Robots.

I vantaggi di sBot Speed

sBot Speed CIP

Integra in modo rapido e sicuro il tuo robot di FANUC o KUKA grazie a EtherNet/IP™ CIP Safety™. Particolarmente adatto per applicazioni di robot accessibili.

I vantaggi di sBot Speed CIP

sBot Stop

Approfitta di una soluzione semplice per un immediato riavvio automatico.

I vantaggi di sBot Stop

Sistemi di sicurezza per flusso di materiale – soluzioni intelligenti per processi efficienti

Con i sistemi di sicurezza certificati TÜV per il flusso di materiale automatizzato proteggono i punti di accessi su stazioni di trasferimento dei materiali. I sistemi sono costituiti da hardware, software e ausili di integrazione per installazione, messa in servizio e manutenzione. Questa interazione vi consente una distinzione uomo-materiale produttiva anche in applicazioni complesse.

Safe Portal

Proteggi il flusso di materiale dei tuoi impianti senza lacune. Safe Portal sfrutta i laser scanner di sicurezza con allineamento verticale dei campi protetti.

Dettagli di prodotto Safe Portal

Safeguard Detector

Risparmia tempo e costi grazie a una soluzione di sensori intelligente. Il Safeguard Detector protegge l’alimentazione di materiale su macchine per imballaggio.

Dettagli sul prodotto Safeguard Detector

Safe Entry Exit

Rimani flessibile e nel contempo risparmia spazio. Safe Entry Exit aumenta la produttività rinunciando a sensori di muting.

Dettagli di prodotto Safe Entry Exit

Sistemi di sicurezza per AGV e AMR accelerano i tuoi processi

Si ottiene una maggiore produttività evitando collisioni e fermi macchina. Questo semplice principio offre varianti per l’impiego in ambienti interni ed esterni. Sfrutta i sistemi di sicurezza con sensori affidabili e software intelligente per i tuoi processi logistici. In questo caso è importante adattare i veicoli in base alla situazione di marcia: in curva, deviazione di ostacoli, sotto la pioggia o sotto la neve.

Safe AGV Easy

Approfitta di un sistema di sicurezza semplice ed economico per i tuoi AGV e AGC.

Dettagli di prodotto Safe AGV Easy

AGV Dynamic Weather Assist

Aumenta la disponibilità di AGV per esterni grazie al monitoraggio velocità dipendente dal tempo.

Dettagli di prodotto AGV Dynamic Weather Assist

Safe EFI-pro System

Sfrutta le funzioni intelligenti e configurabili in modo intuitivo per produttività elevata in caso di operazioni impegnative.

Dettagli prodotto Safe EFI-pro System

Sistemi di sicurezza per automazione outdoor – superare i confini

Scopri nuove possibilità di automazione di processo e sfruttamento della superficie con automazione outdoor sicura. Grazie a hardware robusto e software intelligente, eviterai fermi macchina anche in condizioni meteo avverse. Il sistema di sicurezza AGV Dynamic Weather Assist aumenta la produttività dei veicoli in ambienti esterni con adeguamento della velocità in base al tempo atmosferico.

Maggiori informazioni su AGV Dynamic Weather Assist

Download