SICK protagonista a IO-Link User Workshop - Due workshop firmati SICK per spiegare il funzionamento e i vantaggi della più importante tecnologia di comunicazione per l’automazione

12 apr 2016

Vimodrone (Mi), 12 Aprile 2016 – Messaggi tempestivi sullo stato operativo della macchina e sulla qualità del processo in corso sono possibili grazie ad IO-Link, la prima tecnologia IO standardizzata a livello mondiale per comunicare con sensori ed attuatori sotto il livello del bus di campo. Tecnologia che SICK, produttore leader di sensori e soluzioni per l’automazione industriale, implementa di serie in un’ampia gamma di sensori.

 

Oltre ai dati di processo in tempo reale, i sensori SICK sono in grado di trasmettere anche dati di servizio; informazioni fondamentali per la manutenzione predittiva dei sistemi e per l’ottimizzazione dei processi. L’utilità di questi dati e le modalità con cui vengono raccolti ed analizzati sono ancora poco conosciuti dagli utilizzatori finali. Per questo motivo, forte anche del successo raccolto nel 2015, il Consorzio IO-Link ha organizzato il suo secondo workshop italiano. Il prossimo 12 maggio, infatti, si terrà a Piacenza Expo un importante congresso volto a spiegare il funzionamento, i vantaggi e l’utilizzo di questo tipo di comunicazione bidirezionale, che permette la facile integrazione di sensori ed attuatori nella piramide di automazione.
 
SICK, membro attivo del Consorzio, prenderà parte all’evento con due seminari per dimostrare, nella teoria e nella pratica, la semplicità d’integrazione dei sensori IO-Link all’interno dell’ambiente di sviluppo del PLC. L’utilizzo di queste soluzioni di comunicazione in qualsiasi tipologia di automazione offre nuove possibilità nel controllo di qualità e nell’ottimizzazione dei processi produttivi. I sensori, infatti, sono dotati di funzioni intelligenti che analizzano e pre-elaborano tutti i dati raccolti, trasmettendo solo le informazioni effettivamente utili, senza ridondanza.
 
Sensori Smart per prestazioni top
 
SICK offre un vasto portafoglio di prodotti dotati di comunicazione IO-Link, che ne consente una rapida integrazione nei diversi ambienti di comando e automazione: fotocellule, sensori di contrasto, sensori magnetici per cilindri, sensori di pressione e di livello, ma anche moduli d’interfaccia con i più diffusi bus di campo. I punti di forza delle Smart Sensor Solution di SICK basate su IO-Link sono il rilevamento affidabile dei dati e la loro conversione, direttamente nel sensore, in informazioni realmente utili per l’applicazione. Grazie alle funzioni di automazione intelligenti, i compiti vengono eseguiti più velocemente direttamente dal sensore, con maggior precisione ed efficienza che nell’unità di controllo della macchina.
 
Nella piccola sezione espositiva di IO-Link User Workshop sarà possibile conoscere alcune delle soluzioni SICK con comunicazione IO Link integrata. Ad esempio, Deltapac, il sensore fotoelettrico che sfrutta la tecnologia optoelettronica Delta-S-Technology® brevettata da SICK per rilevare la presenza dei bordi fino a 40 mm di distanza e fino a 3 m/s, senza alcun settaggio. Le versioni Smart con collegamento IO-Link aiutano il cliente a configurare le uscite del sensore secondo le proprie esigenze.
 
Un altro impiego della tecnologia IO-Link avviene nel sensore di pressione elettronico per aria compressa PAC50, progettato per le molteplici applicazioni nei sistemi di controllo e azionamento pneumatici che devono garantire continuità nei processi produttivi, e impegnato nella registrazione e nel monitoraggio dei valori di pressione e vuoto nell’automazione di fabbrica.
 
Anche i sensori di livello della serie LFP sono dotati dell’interfaccia IO-Link per la facile integrazione con l’automazione di macchine e impianti e per la configurazione delle funzionalità da remoto. Il sensore, dotato, oltre che di display, anche di segnale di uscita analogico e di due punti di commutazione, consente di monitorare la variazione continua del livello di fluido e controllare i livelli di minimo e di massimo, con un unico dispositivo.
 
Infine, sarà possibile conoscere il pressostato PBS per la misurazione della pressione dei sistemi idraulici. Il PBS unisce un sensore elettronico di pressione, un trasmettitore ed un display in un unico dispositivo, e la comunicazione IO-Link consente l’impostazione rapida e sicura dei parametri in caso di sostituzione del prodotto.