Contatto
Feedback

Dispositivi programmabili

Dispositivi programmabili per soluzioni applicative personalizzate

I dispositivi programmabili, come i sensori o le Sensor Integration Machine per il collegamento di sensori esterni o telecamere streaming, costituiscono i componenti principali dell’ecosistema SICK AppSpace. Le applicazioni per sensori - costituite da software applicativo personalizzato - vengono caricate sui dispositivi programmabili ed eseguite dall’AppEngine. Grazie a un server web integrato, l’interfaccia utente è accessibile tramite browser web su qualsiasi dispositivo di visualizzazione.

Filtrare secondo:

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti InspectorP64x
Configurabile. Programmabile. Economicamente vantaggioso. Veloce.
  • Sensore di visione 2D da 1,7 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottica flessibile C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti InspectorP63x
Configurabile. Programmabile. Compatto. Versatile.
  • Sensori di visione 2D da 1,3 e 1,9 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottiche flessibili S Mount e C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti SIM4x00
Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.
  • Elevate possibilità di connessione con 25 interfacce per bus di campo, telecamere, luci, sensori, encoder e altre funzioni su base Ethernet
  • Interfacce Ethernet da 8 Gigabit per una rapido trasferimento delle immagini
  • Interfacce bus di campo e Ethernet con protocolli di comunicazione come OPC-UA e MQTT mettono a disposizione dati precedentemente elaborati nel “Dual Talk” parallelo (Edge Computing) per il controllo così come per il cloud computing, consentendo il collegamento in rete per lo stabilimento digitale.
  • Sincronizzazione precisa dei segnali di ingresso e uscita
  • Comando e alimentazione luci
  • Collegamenti master IO-Link
  • Grado di protezione IP 65
Famiglia di prodotti InspectorP65x
Configurabile. Programmabile. Efficiente. Distanze di lavoro elevate.
  • Sensori di visione 2D da 2,1 e 4,2 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottica flessibile C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti RFU62x
UHF per corte distanze operative
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lavoro fino a 2 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Eccellenti caratteristiche di radiazione dell’antenna
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67
Famiglia di prodotti RFU63x
Facile integrazione – intelligenza inclusa
  • SICK AppSpace ready
  • Unità di scrittura/lettura UHF-RFID adatta a impieghi industriali
  • A seconda del modello, con o senza antenna integrata (collegamento fino a quattro antenne)
  • Interfaccia transponder con compatibilità standard (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Supporta interfacce dati industriali e bus di campo
  • Scheda di memoria MicroSD utilizzabile per clonazione parametri
  • Ampie funzioni di diagnostica e assistenza
  • Omologazione radio per i principali Paesi industriali (vedere avvio rapido)
Famiglia di prodotti RFU65x
Dispositivo di misurazione RFID con riconoscimento integrato di passaggio e direzione
  • Compatto dispositivo di scrittura/lettura UHF-RFID a norma ISO/IEC 18000-63
  • Determinazione della posizione e riconoscimento dell'angolazione di transponder RFID
  • Algoritmi integrati calcolano la direzione di passaggio e di spostamento in base a una serie di valori di misurazione
  • Sono supportate le tipiche interfacce dati e bus di campo per impieghi industriali
Famiglia di prodotti TriSpectorP1000
Soluzioni 3D su misura per l’automazione flessibile
  • Ispezioni 3D, 2D e di profili di pezzi in movimento
  • Elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo
  • SICK AppSpace, telecamera 3D programmabile
  • Massima flessibilità per soluzioni su misura
  • Algoritmo API SICK e HALCON
  • Dati 3D calibrati in fabbrica
  • Interfaccia utente web

Risultato 1 - 8 di 8

Torna su