- Home
- Portfoglio prodotti
- SICK AppSpace
- Home
- Portfoglio prodotti
- SICK AppSpace

SICK AppSpace: framework di engineering per le vostre applicazioni con sensori
Tutte le applicazioni. Tutte le tecnologie. Un ecosistema.
Un ecosistema nel quale potete sviluppare, autonomamente o insieme agli esperti di SICK, SensorApp personalizzate per i vostri sensori. Per tutte le applicazioni e le tecnologie, supportato da una community di sviluppatori dinamica.

Storie di successo con SICK AppSpace
SICK AppSpace in concreto: per molte applicazioni esistono già soluzioni intelligenti, come ad es. track-and-trace, funzioni di posizionamento, sistemi di guida robot o controllo della qualità.

Per sviluppatori: Get started
Iniziare subito e conoscere tutti gli strumenti
Assicuratevi una licenza di prova di 90 giorni e iniziate subito con SICK AppStudio

Per sviluppatori: SICK Support Portal
Accesso ad aggiornamenti, sistema di ticket, supporto in caso di domande, tutorial o release note

SICK AppPool
Gestione centrale e sicura delle app per sensori in tutto il mondo
Accesso a StandardApp, CustomApp con adattamenti individuali, DemoApp per diverse applicazioni, SampleApp come base di sviluppo e AppTemplate per l’ulteriore configurazione





Selezionare la soluzione
Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti
29 risultato/i:
- Connessione sicura per la manutenzione a distanza
- Controllo accurato tramite accesso di manutenzione
- Download, configurazione e installazione semplici
- Integrazione priva di problemi in impianti già esistenti
- Possibilità di funzionamento con Meeting Point Router in dispositivi programmabili (sono necessari un App Engine e un’interfaccia Ethernet)
- Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
- Distanza di lettura fino a 10 m
- Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
- Fino a 4 antenne esterne
- Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
- Compatibilità con SICK AppSpace
- Design robusto secondo IP67
- Ispezioni 3D, 2D e di profili di pezzi in movimento
- Elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo
- SICK AppSpace, telecamera 3D programmabile
- Massima flessibilità per soluzioni su misura
- Algoritmo API SICK e HALCON
- Dati 3D calibrati in fabbrica
- Interfaccia utente web
- Elevate possibilità di connessione con 25 interfacce per bus di campo, telecamere, luci, sensori, encoder e altre funzioni su base Ethernet
- Interfacce Ethernet da 8 Gigabit per una rapido trasferimento delle immagini
- Interfacce bus di campo e Ethernet con protocolli di comunicazione come OPC-UA e MQTT mettono a disposizione dati precedentemente elaborati nel “Dual Talk” parallelo (Edge Computing) per il controllo così come per il cloud computing, consentendo il collegamento in rete per lo stabilimento digitale.
- Sincronizzazione precisa dei segnali di ingresso e uscita
- Comando e alimentazione luci
- Collegamenti master IO-Link
- Grado di protezione IP 65
- Numerose funzioni con oltre 3.000 API per l’elaborazione dei dati, la comunicazione e l’integrazione dei sensori
- Numerose funzioni di sicurezza
- Supporto REST per tutte le API
- Interfaccia utente su server web integrato
- Integrazione continua nell’ecosistema SICK AppSpace
- Disponibilità di altri dispositivi su richiesta
- Ispezione visione artificiale 2D
- Svolge gli impegnativi compiti di controllo qualità
- Kit di strumenti per controllo presenza, misurazione, calibratura e localizzazione
- Adattamento e aggiunta rapida degli strumenti SICK Nova
- Diversi campi visivi, risoluzioni, livelli prestazionali, ottiche e illuminazioni
- Semplice interfaccia utente richiamabile con il browser web
- Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
- Distanza di lettura fino a 10 m
- Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
- Riconoscimento di direzione e posizione
- Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
- Compatibilità con SICK AppSpace
- Design robusto secondo IP67
- Visualizzazione complessiva dei dispositivi collegati, delle app disponibili e dei pacchetti firmware
- Download di app per sensori da SICK AppPool
- Installazione parallela su più dispositivi
- Creazione e gestione di back-up dispositivi
In breve
SICK AppSpace: framework di engineering per le vostre applicazioni con sensori personalizzate

Vantaggi
- Elevata sicurezza di investimento grazie all’impiego di un ecosistema per un’ampia gamma di dispositivi SICK per RFID, visione 2D e 3D, laser scanner o prodotti integrativi
- Consente un facile edge computing
- Sviluppo rapido ed efficiente di SensorApp su misura, appositamente adattate alle vostre esigenze
- Grande flessibilità grazie all’elevata libertà nello sviluppo delle SensorApp
- Ridotti sforzi di sviluppo grazie alla riproducibilità delle SensorApp in diversi dispositivi programmabili
- Avvio a rischio zero grazie alla licenza di prova di 90 giorni gratuita
- Da sviluppatori per sviluppatori: assistenza competente tramite il portale di supporto SICK
- Per sviluppatori: scambio di esperienze e reti con altri membri grazie all’accesso automatico al SICK AppSpace Developers Club
Panoramica
Storie di successo

Produzione efficiente di automobili con tecnologia RFID

Localizzazione 3D con SensorApp di Belt Picking per ordini pick-and-place

Sistema di localizzazione senza contatto Body Positioning System
Get started
Iniziate subito: licenza di prova di 90 giorni
Assicuratevi ora una licenza di prova di 90 giorni e iniziate subito con SICK AppStudio.
Utilizzate il nostro modulo di contatto.
Breve panoramica del sistema Eco SICK AppSpace

Community
Il SICK Support Portal offre aiuto dalla community con tutorial, SampleApp, video e il sistema di ticket. La SICK AppSpace Developers Conference consente l’open innovation e reti in barcamp e workshop.
Software
SICK AppStudio offre un ambiente completo per lo sviluppo di SensorApp. SICK AppManager serve per la gestione e l’installazione delle SensorApp. SICK AppPool è la piattaforma per lo scambio centrale e sicuro di SensorApp.
Hardware
I sensori vengono programmati tramite SensorApp direttamente per la rispettiva applicazione. Le Sensor Integration Machine fungono da interfaccia dati e servono per la fusione in tempo reale dei dati dei sensori.
Programmare insieme il futuro: una forte community di sviluppatori
partner tecnologici