Protezione di facciate nei centri logistici

I sensori 2D LiDAR controllano la facciata convenzionalmente in verticale. Profili ambientali qualsiasi fungono da riferimento. Scostamenti rispetto a questo profilo o eventuali accessi alla zona di sorveglianza vengono segnalati dal sensore sotto forma di allarme. Il sensore è ampiamente insensibile agli influssi ambientali. Il tasso di falsi allarmi è pertanto molto ridotto.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Misurazione immediata in tempi record!
    • Sensore efficiente con analisi integrata della velocità massima
    • Elevata resistenza alle intemperie e affidabilità grazie a HDDM+ con tecnologia a eco multipla
    • Sorveglianza di campo e dati di misura in un unico sensore
    • Facile parametrizzazione, adattabilità a condizioni variabili
    • Diagnosi comoda e facile mediante server web
    Compatto ed economico, anche in condizioni ambientali difficili
    • Sensori 2D LiDAR efficienti ed economici per campi di misura fino a 50 m
    • Prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla tecnologia a eco multipla e agli algoritmi intelligenti
    • Custodia robusta e compatta con grado di protezione IP 67, riscaldamento integrato e intervallo di temperatura fino a –40 °C e +60 °C
    • Disponibilità di varianti per applicazioni Security con uscite relè e certificazione VdS
    • Emissione dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet in tempo reale
    • Numero delle uscite digitali ampliabile tramite moduli CAN esterni
    Affidabile e preciso anche in caso di grandi distanze
    • Potente ed efficiente sensore 2D-LiDAR per campi di misura fino a 80 m
    • Eccellenti prestazioni anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli grazie alla tecnologia multi-eco
    • Custodia compatta con grado di protezione IP 67 e riscaldamento incorporato per dispositivi outdoor
    • Basso consumo energetico
    • Rapida elaborazione dei segnali
    • Molti ingressi e uscite
    • Possibilità di sincronizzare più sensori
  • Possono essere utilizzati i seguenti prodotti
    Sensori 2D LiDAR
    TiM3xx
    • Campo d’impiego: Outdoor
    • Applicazione integrata: Sorveglianza di campo con campi flessibili
    • Principio di misura: HDDM+
    • Campo di lavoro: 0,05 m ... 10 m
    • Risoluzione angolare: 0,33°
    • Numero di set di campi: 16
    • Uscite digitali: 3 (NPN, in aggiunta 1 Device Ready)
    • Tipo di collegamento: 1 x collegamento Ethernet, 4 poli connettore femmina M12, 1 x collegamento alimentazione elettrica, 12 poli connettore maschio M12, 1 x Connettore femmina Micro-USB, tipo B
    Dettagli
    Confrontare adesso
    Pezzo
    Sensori 2D LiDAR
    TiM3xx
    • Campo d’impiego: Outdoor
    • Applicazione integrata: Sorveglianza di campo con campi flessibili
    • Principio di misura: HDDM+
    • Campo di lavoro: 0,05 m ... 10 m
    • Risoluzione angolare: 0,33°
    • Numero di set di campi: 16
    • Uscite digitali: 3 (PNP, in aggiunta 1 Device Ready)
    • Tipo di collegamento: 1 x collegamento Ethernet, 4 poli connettore femmina M12, 1 x collegamento alimentazione elettrica, 12 poli connettore maschio M12, 1 x Connettore femmina Micro-USB, tipo B
    Dettagli
    Confrontare adesso
    Pezzo
    Sensori 2D LiDAR
    TiM7xx
    • Campo d’impiego: Outdoor
    • Applicazione integrata: Sorveglianza di campo con campi flessibili, Emissione dati di misurazione
    • Principio di misura: HDDM+
    • Campo di lavoro: 0,05 m ... 25 m
    • Risoluzione angolare: 0,33°
    • Numero di set di campi: 16
    • Uscite digitali: 3 (PNP, in aggiunta 1 Device Ready)
    • Tipo di collegamento: 1 x collegamento Ethernet, 4 poli connettore femmina M12, 1 x collegamento alimentazione elettrica, 12 poli connettore maschio M12, 1 x Connettore femmina Micro-USB, tipo B
    Dettagli
    Confrontare adesso
    Pezzo