Monitoraggio di tetti e interni

I sensori 2D LiDAR monitorano con affidabilità i tetti con cupole o lucernari dall’interno e dall’esterno. Non viene consentito l’accesso alle persone non autorizzate, in questo modo è possibile garantire una maggiore sicurezza.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Potente laser scanner con grande distanza operativa per esterni
    • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
    • Alta risoluzione angolare fino a 0,0625 gradi
    • Elevata insensibilità alla luce solare
    • Monitoraggio sincronizzato fino a sei campi diversi
    • Punto laser con piccolo diametro, anche a grandi distanze
    Affidabile e preciso anche in caso di grandi distanze
    • Potente ed efficiente sensore 2D-LiDAR per campi di misura fino a 80 m
    • Eccellenti prestazioni anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli grazie alla tecnologia multi-eco
    • Custodia compatta con grado di protezione IP 67 e riscaldamento incorporato per dispositivi outdoor
    • Basso consumo energetico
    • Rapida elaborazione dei segnali
    • Molti ingressi e uscite
    • Possibilità di sincronizzare più sensori