Contatto
Feedback

Prelevamento automatico dei pezzi (Bin-picking)

Un robot alimenta la macchina piegatrice con pezzi di lamiera di diverse dimensioni e forma. La telecamera High-End Ruler mette a disposizione tramite uno scanning estremamente preciso, dati esatti di posizione per il rilevamento della parte superiore della lamiera o la sua posizione nel contenitore. Non è necessaria la complessa selezione anticipata.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti ScanningRuler
    Robusto e preciso rilevamento istantaneo 3D con ampio campo visivo
    • Elaborazione 3D delle immagini di oggetti fissi
    • Ampio campo visivo per la scansione di pallet USA ed Europallet
    • Rilevamento accurato e affidabile con precisione millimetrica di dati 3D con calibratura di fabbrica
    • Insensibilità alla luce ambiente e alle variazioni di contrasto
    • Robusta custodia con sorgente di luce laser incorporata
    • Dati 3D di nuvole di punti con informazioni sulle scale di grigi
    Famiglia di prodotti Ruler
    Visione 3D Gigabit per condizioni complesse
    • Misurazioni 3D con calibrazione di fabbrica alla massima cadenza di produzione
    • Misurazioni 3D molto accurate per valori di larghezza da 100 mm a 1,5 m
    • Misurazioni contemporanee di dati 3D, scale di grigi e densità
    • Nessun problema di integrazione, nessuna necessità di luce esterna
    • Robusta custodia per ambienti difficili fino a –30°C
    • Gigabit-Ethernet per collegamento decentralizzato della telecamera tramite cablaggi molto lunghi
    Famiglia di prodotti PLB
    Localizzazione di componenti flessibile per bin-picking e depallettizzazione
    • Tutte le funzioni sono adeguate alle applicazioni finali
    • Molti algoritmi di localizzazione si basano su CAD e caratteristiche geometriche dei componenti
    • Selezione di diverse telecamere 3D precalibrate per un impiego immediato
    • Controllo per anticollisione
    • Facile integrazione con modelli robot a piacere
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Torna su