Contatto
Feedback

Pressione

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Soluzioni

MORE THAN A VISION

Le nostre soluzioni per l’identificazione

più

Una collaborazione alla pari

Soluzioni per la robotica basate su sensori

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

più

Industry 4.0 partecipa al viaggio

Le nostre soluzioni per sensori per piattaforme mobili

Oggi la flessibilità va di pari passo con l’autonomia: il nostro assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, navigazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi

più

La logistica diventa sempre più intelligente

E più efficiente lungo l´intera supply chain

Le aziende devono affrontare grandi sfide e agire nel modo più efficiente possibile. I flussi di materiale e i processi intralogistici devono essere correlati reciprocamente e in modo ottimale in qualsiasi momento. Se un punto del processo si inceppa, gli effetti influiscono sull´intera catena di creazione del valore e, in ultima analisi, anche sulla competitività. I sistemi di sensori intelligenti e i sistemi interconnessi garantiscono processi efficienti per la logistica nell´industry 4.0.

più
Pressione
MORE THAN A VISION
Una collaborazione alla pari
Industry 4.0 partecipa al viaggio
La logistica diventa sempre più intelligente

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Le esigenze nell'industria grafica sono molteplici ed elevate. Per un'alta produttività nelle aree prestampa, stampa e post stampa sono indispensabili processi di produzione veloci, sicuri ed economici. SICK offre numerosi prodotti finiti e soluzioni di sistemi complete, che portano a risultati ottimali nella produzione. SICK, in qualità di sviluppatore e produttore di tecnologia di sensori intelligente a livello mondiale, dispone di un know-how competente e pluriennale nell'automazione di processo, della logistica e di fabbrica. Per processi ottimizzati lungo tutta la catena di creazione di valore aggiunto nell'industria grafica.

Trends & News

Controllo costante dei nastri della pellicola: affinché nulla vada storto

Nell’industria dei beni di consumo, in particolare nei settori imballaggio e stampa, la lavorazione di nastri di pellicola è una sfida particolare. La gestione precisa del nastro di materiale, la tensione corretta del materiale all’interno della macchia o il taglio del nastro in corrispondenza del punto corretto dell’estremità sono aspetti imprescindibili per ottenere risultati di processo efficienti e precisi. Le soluzioni di SICK sono utili in ciascuna di queste fasi di processo, per esempio con i sensori di registrazione adatti o le barriere fotoelettriche di automazione.

> Maggiori informazioni

Carta su nastro in movimento: il dispositivo di scrittura e lettura RFID garantisce la corretta sequenza di produzione

È evidente che la digitalizzazione lascia le sue orme nell’industria della carta. Se per “i mezzi di stampa” sia previsto un futuro incerto o se lo sfogliare tattile mantenga la sua importanza anche in futuro: entrambe le teorie hanno i loro sostenitori. Nella produzione di carta l’era digitale è tuttavia da tempo già realtà. Questo lo dimostra in modo convincente la produzione della carta dell’azienda Kabel Premium Pulp & Paper a Hagen (Vestfalia). Delle nubi nere sull’ “orizzonte della stampa” non c’è traccia, bobina dopo bobina i dipendenti producono carta di alta qualità senza interruzione.

> Maggiori informazioni

Stampa: ad alta velocità e senza collisioni

Maggiore redditività grazie a maggiore produttività: con la nuova stampante grande formato Nyala 2, siwssQprint definisce un nuovo standard di potenza. Questo viene reso possibile anche dall’intelligente concetto di sicurezza della macchina, in cui le barriere fotoelettriche di sicurezza miniTwin2 di SICK garantiscono uno spostamento senza collisioni della testina di stampa.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Sicurezza

Per quanto riguarda la fornitura nella zona prestampa nonché l’asportazione nella zona post-stampa, la protezione di accessi e punti di pericolo rappresentano un ruolo importante. Nella zona macchine, i punti di pericolo su punzonatrici, taglierine o dispositivi di sostituzione rulli sono protetti non solo da dispositivi di protezione, ma anche il processo di produzione viene ottimizzato. Con una vasta gamma di prodotti, SICK propone soluzioni concepite per qualsiasi esigenza.

Sistema di controllo qualità

SICK offre la soluzione adatta per tutte le applicazioni in materia di controllo qualità: i sensori SICK, precisi e veloci, garantiscono la massima qualità di stampa. Le telecamere monitorano l’immagine stampata o le guide di posizionamento, evitano che vengano prodotti gruppi di fogli errati e controllano le caratteristiche di sicurezza. Sensori di contrasto e luminescenza valutano l’applicazione di colla nelle incollatrici e rilegatrici.

Track and trace

Gli articoli dei subfornitori come rulli o pile di carta vengono identificati senza lacune e la produzione incanalata. La consegna viene controllata e l’etichetta di spedizione memorizzata. Le macchine di manipolazione della carta vengono equipaggiate con sistemi di lettura di codici per garantire circolari e lettere di presentazione. SICK offre soluzioni adatte per l’intero processo.

Automazione flessibile

“Print on demand” è la tendenza. La richiesta di stampe specifiche, più piccole con tempi di fornitura brevissimi aumenta rapidamente. Per la produzione questo è sinonimo di tempi di riequipaggiamento, semplicità d’uso, pochi tempi di inattività e capacità di diagnosi elevata con pochi scarti di materiale. I moderni e intelligenti sensori SICK salvano le impostazioni, si inizializzano autonomamente, consentono di effettuare diagnosi e contribuiscono così in ampia misura al corretto svolgimento di tali mansioni.

Download

Torna su