Contatto
Feedback

Rilevamento della velocità del nastro trasportatore

La velocità del nastro trasportatore, con cui le sostanze combustibili e i materiali grezzi sono trasportati al luogo di immagazzinaggio o di elaborazione successiva, è molto importante per la gestione del flusso di materiale. L’encoder incrementale DFS60 rileva la velocità e la direzione di avanzamento del nastro trasportatore, indifferentemente se è montato un rullo di rinvio o di azionamento. In particolare, grazie al monitoraggio delle estremità senza azionamento è possibile ottenere feedback affidabili sul corretto funzionamento del rispettivo impianto di trasporto. L’encoder può essere configurato sia tramite PC o strumento di programmazione autonomo. DFS60 offre quindi ampia flessibilità di programmazione per tutte le esigenze industriali.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Encoder ad alta risoluzione, programmabile per applicazioni complesse
    • Dimensioni compatte
    • Elevata risoluzione fino a 16 bit
    • Parametri configurabili: tensione in uscita, posizione impulso zero, larghezza impulso zero, numero di impulsi e direzione di conteggio.
    • Collegamento: cavo radiale o assiale, connettore maschio M23 o M12, assiale o radiale.
    • Interfacce elettriche: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sen/cos 1 Vss
    • Interfacce meccaniche: flangia fissa o servo flangia, foro cieco o passante
    • Azzeramento remotato
Torna su