Riconoscimento di posizione obliqua del nastro trasportatore

In caso di carico non omogeneo di materiale sfuso, i rulli di tensionamento e di percorso del nastro trasportatore possono scostarsi dall’orientamento ottimale e provocare un percorso obliquo. Nel far questo il bordo del nastro trasportatore supera la soglia superiore dei rulli di sostegno. Il materiale sfuso può andare perso in questo modo o in caso estremo il nastro “deraglia”. I sensori compatti di distanza Dx35 monitorano su entrambi i lati del nastro trasportatore i movimenti laterali del nastro e avvertono, ancora prima che si verifichi, un percorso obliquo. Dx35 si avvale della tecnologia di propagazione della luce HDDM™, a scelta con luce emettitore rossa o infrarossa ed è immune alla luce ambiente e alla polvere. Dopo l’installazione e la disposizione non provoca quasi nessun tipo di costi di manutenzione. Con le sue interfacce flessibili e l’installazione facile, il Dx35 è una soluzione di misura conveniente.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    La vera grandezza si riconosce nell'applicazione - misurazione o commutazione flessibile fino a 35 m
    • Massima affidabilità, immunità alla luce ambiente e ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla tecnologia HDDM
    • Campo di misura da 0,05 m a 12 m su oggetti naturali o da 0,2 m a 35 m su riflettore adesivo
    • Dispositivi con uscita digitale e analogica o solamente digitale
    • Luce di emissione a infrarossi o rossa nella classe laser 1 o 2
    • Riproducibilità: da 0,5 mm a 5 mm
    • Dimensione ridotta
    • IO-Link