Monitoraggio del funzionamento del nastro trasportatore

I nastri trasportatori trasportano i materiali in tutte le zone dei cementifici, ad esempio spostano sostanze combustibili solide dall’area di arrivo ai magazzini provvisori. Malfunzionamenti nei nastri trasportatori possono provocare significativi ritardi con effetti consistenti sui costi. Per questo il funzionamento di tutti i nastri trasportatori, il carico e lo scarico corretti e il posizionamento dei prodotti devono essere monitorati. Questi compiti vengono assolti con il sensore laser di portata Bulkscan® LMS511 in combinazione con l’encoder incrementale DFS60. L’encoder fornisce informazioni sulla velocità del nastro trasportatore, mentre il sensore laser di portata Bulkscan® LMS511 rileva senza contatto e senza usura il flusso volumetrico, il baricentro di carico e l’altezza di carico.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Encoder ad alta risoluzione, programmabile per applicazioni complesse
    • Dimensioni compatte
    • Elevata risoluzione fino a 16 bit
    • Parametri configurabili: tensione in uscita, posizione impulso zero, larghezza impulso zero, numero di impulsi e direzione di conteggio.
    • Collegamento: cavo radiale o assiale, connettore maschio M23 o M12, assiale o radiale.
    • Interfacce elettriche: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sen/cos 1 Vss
    • Interfacce meccaniche: flangia fissa o servo flangia, foro cieco o passante
    • Azzeramento remotato
    Rilevazione del flusso volumetrico senza contatto né manutenzione
    • Misurazione efficiente ed economica, senza contatto, di portata volumetrica e massica di materiali sfusi
    • Elevata risoluzione grazie a impulsi laser con alta risoluzione angolare
    • Affidabilità elevata grazie all’analisi degli impulsi multieco
    • Funzione integrata per la determinazione del centro di gravità dei materiali sfusi
    • Costruzione robusta per condizioni ambientali difficili
    • Misurazione anche a basse temperature grazie al riscaldamento integrato
    • Custodia compatta con grado di protezione IP67