Contatto
Feedback

Protezione dinamica dei punti di pericolo sula tavola mobile

Poiché la tavola mobile compie un movimento potenzialmente pericoloso, la zona di pericolo intorno alla tavola deve essere protetta. Tale protezione si ottiene con la centralina di sicurezza Flexi Soft in combinazione con il laser scanner di sicurezza S3000. I campi di allarme e protezione sono configurati nello scanner S3000 in relazione ai movimenti pericolosi. La tavola in questo modo è accessibile liberamente per prelevare pezzi finché non si verifica alcuna situazione di pericolo. Se la tavola ha un azionamento servoelettrico, si possono rilevare inoltre, con il modulo Motion Control MOC della centralina di sicurezza Flexi Soft, la posizione sicura e il fermo sicuro della tavola.

Vi preghiamo di osservare quanto segue: questa applicazione è basata su un prototipo speciale per l’adempimento del concetto di sicurezza specifico della macchina. Non è possibile un uso diretto dell’applicazione senza controllo specifico. SICK è lieta di supportarvi nell’elaborazione di concetti di sicurezza speciali per le vostre macchine affinché soddisfino i requisiti delle norme.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti Flexi Soft
    La centralina di sicurezza programmabile via software
    • Centralina di sicurezza con hardware e struttura modulare
    • Memoria della configurazione nel connettore di sistema
    • Collegamento sicuro tra più stazioni mediante Flexi Line
    • Sensori di sicurezza a cascata con Flexi Loop
    • Sorveglianza sicura degli azionamenti
    • Sorveglianza sicura dei valori analogici
    • Software di configurazione Flexi Soft Designer esente da licenza
    Famiglia di prodotti S3000 Standard
    Economico e allo stesso tempo affidabile
    • Portata campo di protezione 4 m, 5,5 m o 7 m
    • 1 set di campo
    • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
    • Interfaccia (EFI) per una comunicazione sicura tra i dispositivi SICK
    • Risoluzione regolabile per identificazione di mani, gambe o corpo
    • Monitoraggio simultaneo fino a 4 campi protetti
    • Bordo come punto di riferimento per le applicazioni verticali
    • Controllo relè integrato (EDM)
  • Possono essere utilizzati i seguenti prodotti
    1062344
    Flexi Soft
    Centraline di sicurezza
    • Modulo: Modulo Motion Control
    • Tipo di collegamento: Connettore maschio, Micro D-Sub, a 15 poli
    • Interfaccia encoder: Encoder incrementale A/B, TTL, Encoder incrementale A/B, HTL, 12 V o 24 V, Encoder incrementale A/B, RS-422, Encoder sen/cos, Encoder SSI (Master / Listener)
    • Funzioni di sicurezza di aggiornamento: Arresto sicuro 1 (SS1), Arresto sicuro 2 (SS2), Arresto di sicurezza (SOS), Monitoraggio sicuro della velocità (SSM), Velocità limitata in sicurezza (SLS), Direzione sicura del movimento (SDI), Comando dei freni in sicurezza (SBC)
    • Dettagli
    • Confrontare adesso
    1057833
    Safe EFI-pro System
    Sistemi di sicurezza
    • Modulo: Modulo Motion Control
    • Tipo di collegamento: Connettore maschio, Micro D-Sub, a 15 poli
    • Interfaccia encoder: Encoder incrementale A/B, TTL, Encoder incrementale A/B, HTL, 12 V o 24 V, Encoder incrementale A/B, RS-422, Encoder sen/cos, Encoder SSI (Master / Listener)
    • Funzioni di sicurezza di aggiornamento: Arresto sicuro 1 (SS1), Arresto sicuro 2 (SS2), Arresto di sicurezza (SOS), Monitoraggio sicuro della velocità (SSM), Velocità limitata in sicurezza (SLS), Direzione sicura del movimento (SDI), Comando dei freni in sicurezza (SBC), Camma sicura (SCA), Posizione sicura limitata (SLP)
    • Dettagli
    • Confrontare adesso
Torna su