Contatto
Feedback

Materiale plastico e gomma

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Visualizza il trailer

Safety Solutions pronte all’uso

Percorrete anche voi la strada verso maggiore produttività e sicurezza

Soluzioni finite sicure e intelligenti, a misura delle vostre sfide: vi offriamo un programma completo. Aumentate la produttività attraverso la sicurezza delle macchine: dalla consulenza individuale, passando per programmazione ed esecuzione fino al collaudo, noi ci occupiamo dell’intero progetto.

più

Smart Fluid Power

Sensori di SICK per le applicazioni idrauliche e pneumatiche fanno la differenza

più

Una collaborazione alla pari

Soluzioni per la robotica basate su sensori

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

più

MORE THAN A VISION

Le nostre soluzioni per l’identificazione

più
Materiale plastico e gomma
Safety Solutions pronte all’uso
Smart Fluid Power
Una collaborazione alla pari
MORE THAN A VISION

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Soluzioni di sensori per l'industria della plastica e della gomma

L'industria della plastica e della gomma forniscono prodotti in numerosi settori. In particolare l'industria automobilistica, elettronica e tessile oltre che l'industria dell'imballaggio hanno un influsso non irrilevante sullo sviluppo di questo settore. Tuttavia anche l'industria farmaceutica, sportiva e dei giocattoli ricorrono a prodotti di plastica e gomma. Per soddisfare le numerose richieste delle industrie vengono impiegati diversi processi di produzione e con ciò tipi di macchine e impianti come macchine per lo stampaggio a iniezione, impianti di estrusione, per pellicole e materiale espanso, oltre che macchine per la termoformatura. Diversi materiali come granulati, liquidi o semilavorati sono lavorati in diversi processi, in parte automatizzati. Poiché si producono grandi quantitativi, sono indispensabili un'elevata efficienza ed economicità, oltre che qualità e sicurezza. SICK con la sua competenza in diversi settori e nei sensori contribuisce largamente a soddisfare queste esigenze.

Trends & News

Controllo qualità: i sensori di visione 2D impediscono una produzione erronea delle presse per stampaggio a iniezione

ARBURG è uno dei produttori leader mondiali di presse per stampaggio a iniezioni di alta qualità. Per una macchina con unità di chiusura e iniezione disposta in verticale, l’azienda alla ricerca di una soluzione che consentisse di rilevare per tempo i pezzi inseriti e posizionati in modo errato, e che quindi impedisse la produzione di pezzi non idonei.

> Maggiori informazioni

Quanto la macchina si auto-controlla

Qualità costante, meno scarti, tracciamento affidabile di componenti e lotti, maggiore trasparenza: l’utilizzo dei sensori di visione 2D per il controllo qualità direttamente all’interno del processo produttivo offre un’ampia gamma di vantaggi. Prerequisiti fondamentali sono le soluzioni di visione adeguate in base all’incarico, facili e rapide da integrare nella macchina.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Sicurezza

Macchine sicure garantiscono un’elevata produttività. A tal proposito, SICK offre la più vasta gamma di Safety Solutions, caratterizzate da un elevato grado di integrazione nelle vostre centraline di comando e completate da un’assistenza globale, con consulenza, messa in servizio e formazione.

Controllo qualità

SICK offre la soluzione adatta per tutte le applicazioni nel controllo qualità: amplificatori per fibre ottiche in grado di rilevare la presenza di pezzi inseriti nell’utensile di iniezione, sensori di spostamento per la misurazione precisa di profili estrusi, sensori di visione 2D per il controllo qualità in linea nonché videocamere smart per il controllo high end. In questo modo, l’elevato livello qualitativo richiesto è garantito.

track and trace

Il contrassegno con il codice a barre e codice Data Matrix è standard. L'identificazione tuttavia pone elevate esigenze nella lettura del codice per le caratteristiche dei prodotti e anche dell'ambiente tecnico di trasporto. Al settore di plastica e gomma, SICK offre i giusti sistemi di lettura industriali che si contraddistinguono per integrazione semplice, robustezza elevata e sicurezza di lettura, nonché per una rapida disponibilità subito dopo l’avaria.

Automazione flessibile

I prodotti di massa, realizzati in grandi serie per tipo, richiedono un elevato grado di automazione in fase di produzione. Inoltre, in questo caso specifico aumenta anche la gamma di varianti e quindi la necessità di brevi tempi di riattrezzaggio, un comando semplice e tempi di fermo minimi. I moderni e intelligenti sensori SICK salvano le impostazioni, si inizializzano autonomamente, consentono di effettuare diagnosi e contribuiscono così in ampia misura al corretto svolgimento di tali mansioni.

Download

Torna su