Contatto
Feedback

Sorveglianza sicura degli azionamenti

I diversi movimenti degli assi dei torni e delle fresatrici sono fonti di pericolo durante il processo di preparazione e di lavorazione. Per ogni azionamento, un modulo Motion Control FX3-MOC della centralina di sicurezza Flexi Soft monitora il sistema di azionamento elettrico della macchina. In questo modo si realizzano ad es. funzioni di sicurezza come “blocco sicuro” e “arresto dell’esercizio” o il controllo sicuro dei giri degli assi degli utensili.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti Flexi Soft
    La centralina di sicurezza programmabile via software
    • Centralina di sicurezza con hardware e struttura modulare
    • Memoria della configurazione nel connettore di sistema
    • Collegamento sicuro tra più stazioni mediante Flexi Line
    • Sensori di sicurezza a cascata con Flexi Loop
    • Sorveglianza sicura degli azionamenti
    • Sorveglianza sicura dei valori analogici
    • Software di configurazione Flexi Soft Designer esente da licenza
  • Possono essere utilizzati i seguenti prodotti
    1062344
    Flexi Soft
    Centraline di sicurezza
    • Modulo: Modulo Motion Control
    • Tipo di collegamento: Connettore maschio, Micro D-Sub, a 15 poli
    • Interfaccia encoder: Encoder incrementale A/B, TTL, Encoder incrementale A/B, HTL, 12 V o 24 V, Encoder incrementale A/B, RS-422, Encoder sen/cos, Encoder SSI (Master / Listener)
    • Funzioni di sicurezza di aggiornamento: Arresto sicuro 1 (SS1), Arresto sicuro 2 (SS2), Arresto di sicurezza (SOS), Monitoraggio sicuro della velocità (SSM), Velocità limitata in sicurezza (SLS), Direzione sicura del movimento (SDI), Comando dei freni in sicurezza (SBC)
    • Dettagli
    • Confrontare adesso
    1057833
    Safe EFI-pro System
    Sistemi di sicurezza
    • Modulo: Modulo Motion Control
    • Tipo di collegamento: Connettore maschio, Micro D-Sub, a 15 poli
    • Interfaccia encoder: Encoder incrementale A/B, TTL, Encoder incrementale A/B, HTL, 12 V o 24 V, Encoder incrementale A/B, RS-422, Encoder sen/cos, Encoder SSI (Master / Listener)
    • Funzioni di sicurezza di aggiornamento: Arresto sicuro 1 (SS1), Arresto sicuro 2 (SS2), Arresto di sicurezza (SOS), Monitoraggio sicuro della velocità (SSM), Velocità limitata in sicurezza (SLS), Direzione sicura del movimento (SDI), Comando dei freni in sicurezza (SBC), Camma sicura (SCA), Posizione sicura limitata (SLP)
    • Dettagli
    • Confrontare adesso
Torna su