Contatto
Feedback

Funzione di diagnosi integrata nella formatura

Grazie alla funzione integrata di diagnosi, il sensore di prossimità IMC controlla già durante il processo di formatura il risultato di un passaggio di lavoro. I punti del circuito regolabili possono segnalare così direttamente il superamento delle grandezze di disturbo. Questo riduce il collegamento e semplifica la ricerca dell’errore poiché la causa dell’errore può essere localizzata velocemente. Il controllo statistico dei segnali consente di riconoscere le tendenze e di pianificare in base alle esigenze la manutenzione e la regolazione degli utensili di formatura.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Riconoscimento semplice e sicuro dei fogli doppi
    • Modelli: M8 ed M12
    • Riconoscimento di fogli doppi metallizzati
    • Versione elettrica: DC a 4 fili
    • Intervallo di temperatura: –25 °C ... +70 °C
    • Grado di protezione: IP68
    • Rilevamento indipendente dalla posizione della pinza
    • Teach-in tramite cavo oppure IO-Link
    Commutazioni quadruple con intelligenza induttiva
    • Modelli: da M8 a M30; IQ10 e IQ12
    • Quattro punti di commutazione programmabili o finestre con Sn fino a 20 mm
    • Funzione di uscita liberamente programmabile
    • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
    • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +75 °C
    • Robusta custodia in acciaio inox o Vistal
    • Funzioni di logica, conteggio, misurazione del tempo o sorveglianza della temperatura
    • IO-Link 1.1
Torna su