Contatto
Feedback

Legno

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Soluzioni

MORE THAN A VISION

Le nostre soluzioni per l’identificazione

più

Outdoor Safety

Superare i confini

Poter contare su una produttività elevata sia interna, che esterna è un aspetto fondamentale per i nostri clienti. I campi di applicazione vanno dalla sorveglianza di zone pericolose nel “mondo esterno” fino a processi di logistica regolari all’interno e all’esterno di edifici.

più

Una collaborazione alla pari

Soluzioni per la robotica basate su sensori

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

più

Smart Factory

Sensori intelligenti nella fabbrica interconnessa

più

Industry 4.0 partecipa al viaggio

Le nostre soluzioni per sensori per piattaforme mobili

Oggi la flessibilità va di pari passo con l’autonomia: il nostro assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, navigazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi

più

La logistica diventa sempre più intelligente

E più efficiente lungo l´intera supply chain

Le aziende devono affrontare grandi sfide e agire nel modo più efficiente possibile. I flussi di materiale e i processi intralogistici devono essere correlati reciprocamente e in modo ottimale in qualsiasi momento. Se un punto del processo si inceppa, gli effetti influiscono sull´intera catena di creazione del valore e, in ultima analisi, anche sulla competitività. I sistemi di sensori intelligenti e i sistemi interconnessi garantiscono processi efficienti per la logistica nell´industry 4.0.

più
Legno
MORE THAN A VISION
Outdoor Safety
Una collaborazione alla pari
Smart Factory
Industry 4.0 partecipa al viaggio
La logistica diventa sempre più intelligente

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Le esigenze nell’industria del legno sono molteplici ed elevate. Per una produttività elevata nelle segherie, nell’industria del legno massiccio e nell’industria dei mobili sono indispensabili processi di produzione veloci, sicuri ed economici. SICK offre numerosi prodotti finiti e soluzioni di sistemi complete, che portano a risultati ottimali nella produzione. SICK è leader in molti settori tecnologici e dispone, in qualità di sviluppatore e produttore di tecnologia di sensori intelligente a livello mondiale, di un know-how competente e pluriennale nell’automazione di processo, della logistica e di fabbrica. Per processi ottimizzati lungo tutta la catena di creazione del valore aggiunto nell’industria del legno.

Trends & News

Per il taglio buono: SicoCam con SICK AppSpace

La misurazione manuale complessa di piastre grezze appartiene al passato. Oggi il sistema di misurazione piastre inline SicoCam di Siempelkamp Logistics & Service GmbH misura piastre di legno con ciclo continuo. Include tra l’altro quattro telecamere ad alta potenza programmabili InspectorP65x di SICK e SICK AppSpace. Forniscono valori misurati per calcolare la dimensione delle piastre e per regolare la sega. In tal modo aumenta la qualità delle piastre prodotte, la quantità di scarti diminuisce e la produttività aumenta. Inoltre aumenta la sicurezza sul posto di lavoro.

> Maggiori informazioni

Dove si creano delle pile, lì cadono i trucioli

Trucioli di segatura e di legno rendono più difficile utilizzare sensori di sicurezza convenzionali in impianti nella lavorazione automatizzata del legno. Tuttavia nelle questioni legate alla sicurezza sul lavoro si prevede che i sensori eseguano il loro lavoro in modo preciso e affidabile. Bauwerk Parkett AG, uno dei produttori di parquet leader di Europa, punta pertanto sul laser scanner di sicurezza microScan3 a protezione di un robot impilatore. L'innovativa tecnologia di scansione safeHDDM® lo rende immune contro trucioli di legno.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Sicurezza

Le condizioni difficili dell’industria del legno, in cui trucioli e schegge di legno e trucioli in generale rappresentano una sfida, richiedono soluzioni di sicurezza solide, intelligenti e flessibili. SICK offre un'ampia gamma di tecniche di sicurezza per massima sicurezza sul lavoro. Inoltre SICK propone una gamma di servizi completa, tra cui anche consulenza, supporto alla messa in servizio, training e formazione. In tal modo è possibile ottimizzare la produttività nell’industria del legno ed evitare tempi di fermo delle macchine.

Controllo qualità

La composizione naturale del legno nonché cicli di produzione veloci e collegati tra loro richiedono un’ampia gamma di prodotti correlati a localizzazione, identificazione e misurazione di oggetti. Ognuno di questi diversi processi presuppone massima affidabilità e prevede requisiti molto elevati in termini di controllo qualità. I sensori di distanza e i sensori Vision 2D e 3D nonché sistemi Vision di SICK supportano praticamente qualunque tipo di controllo di oggetto.

track and trace

Grazie a soluzioni innovative in termini di identificazione e tracciabilità dei materiali, SICK consente una configurazione trasparente dei flussi di informazioni e merci attraverso l’intera catena del valore nell’industria di lavorazione del legno. In tal modo vengono sincronizzati i processi di lavorazione più disparati per consentire una produzione personalizzata e collegata in rete nella linea di produzione completamente automatizzata.

Automazione flessibile

La tendenza a lotti piccoli e desideri di clienti individuali richiedono linee di produzione flessibili e nel contempo automatizzate. I sensori intelligenti e comunicativi di SICK consentono questa produzione personalizzata nell’ambito della produzione di massa. Grazie alla tecnologia di sensori all'avanguardia e alla relativa integrazione completa nel piano di controllo, è possibile adattare i cicli di produzione delle macchine fino al livello di sensore.

Download

Torna su