Contatto
Feedback

Elettronica

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Visualizza il trailer

The Hermes Standard

Riattrezzaggio semplice di impianti SMEMA

più

Upgrade al livello superiore

Automazione dell’industria elettronica

L’industria elettronica è una forza portante del progresso industriale che riflette le variazioni del mercato in modo particolarmente rapido ed evidente. I cicli di vita dei prodotti diventano sempre più brevi e i requisiti di qualità sono sempre più stringenti, il che pone sfide importanti nel settore.

più

E-mobility

La mobilità elettrica come catalizzatore di innovazione

Sempre più veicoli utilizzano il motore elettrico in sostituzione del motore a combustione, le autovetture sono sempre più “intelligenti”: gli sviluppi nel settore della mobilità elettrica hanno un impatto sostanziale sull’industria. L’efficienza e l’alta qualità dei processi sono requisiti primari...

più

Safety Solutions pronte all’uso

Percorrete anche voi la strada verso maggiore produttività e sicurezza

Soluzioni finite sicure e intelligenti, a misura delle vostre sfide: vi offriamo un programma completo. Aumentate la produttività attraverso la sicurezza delle macchine: dalla consulenza individuale, passando per programmazione ed esecuzione fino al collaudo, noi ci occupiamo dell’intero progetto.

più
Elettronica
The Hermes Standard
Upgrade al livello superiore
E-mobility
Safety Solutions pronte all’uso

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Soluzioni di sensori per l’industria elettronica

L’industria elettrotecnica è una forza vigorosa del progresso industriale e sente molto forte la pressione del mercato. Perciò è importante stimolare le innovazioni rapidamente, affidabilmente ed economicamente con una minima quota di errore. Macchine hightech e luoghi di produzione devono perciò essere dotati dei sensori più moderni per poter adempiere alle esigenze di mercato per quanto riguarda qualità ed economicità. Con la sua tecnologia di sensori, SICK si è contraddistinta in tutti i settori dell’industria elettrotecnica, dalla produzione di chip al montaggio complesso e processi di controllo di computer, smartphone, tablet a altri dispositivi touchscreen.

Trends & News

L’ispezione pin precisa ottimizza la procedura di inserimento

La domanda di componenti elettronici cresce continuamente così come i quantitativi di circuiti stampati da produrre. Per garantire collegamenti robusti con le PCB (Printed Circuit Board), i pin non vengono più saldati sui circuiti stampati ma inseriti in appositi fori passanti utilizzando un processo ad alta pressione chiamato press-fit. Il sistema di controllo qualità Pinspector di SICK, che viene già utilizzato con ottimi risultati nell’industria elettronica per il settore automobilistico, assicura la qualità di ogni singola collegamento.

> Maggiori informazioni

I sistemi di trasporto senza conducente automatizzano la produzione

I processi di produzione automatizzati e flessibili sono la risposta all’aumento dei quantitativi, al ridimensionamento dei lotti e alle elevate velocità di produzione. Finora gli Automated Guided Vehicle (AGV) e i loro fratelli minori, gli Automated Guided Cart (AGC), erano di casa soprattutto nella logistica di produzione dell’industria automobilistica. Oggi si apprestano a conquistare anche i processi intralogistici dell’automazione di fabbrica. Per elevati volumi di produzione, fasi con pochi pezzi, cicli di processo variabili e ambienti che nelle fabbriche necessitano di un alto grado di protezione, questi geni della logistica su ruote offrono un potenziale particolare soprattutto nell’industria elettronica.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Rilevamento e misurazione

I brevi cicli di vita dei dispositivi elettronici richiedono linee di produzione flessibili, ridotti tempi di inattività ed elevata capacità di diagnosi. I moderni e intelligenti sensori SICK salvano le impostazioni, si inizializzano autonomamente, consentono di effettuare diagnosi e contribuiscono così in ampia misura al corretto svolgimento di tali mansioni.

Protezione

La concatenazione tra macchine automatiche per la produzione e celle semiautomatiche per il montaggio richiede concetti di sicurezza flessibili e intelligenti. Con le sue Safety Solutions, SICK garantisce la protezione degli operatori, ottimizza la produzione, riduce gli ingombri e i tempi di fermo macchina.

Sorveglianza e controllo

I componenti elettronici sono utilizzati sempre più frequentemente in svariate applicazioni. Allo steso tempo è richiesta la massima affidabilità. Pertanto è necessario un controllo qualità all’altezza della situazione. I sensori di distanza e i sensori di visione SICK possono essere impiegati praticamente per qualunque tipo di controllo.

Identificazione

L’identificazione affidabile degli oggetti costituisce la premessa per un processo di produzione fluido e la base per la tracciabilità e il miglioramento costante della qualità. SICK offre un’ampia gamma di lettori fissi e mobili per codici a barre, codici 2D e tecnologie RFID.

Download

Torna su