Contatto
Feedback

Drives and Controls

Rilevamento, monitoraggio e gestione sicuri dei movimenti con sensori intelligenti

Soluzioni

Smart Motor Sensors

Gli insider ne sanno di più: dritti al cuore del processo con gli Smart Motor Sensors

Con gli Smart Motor Sensors, SICK mette a disposizione informazioni direttamente dal cuore della produzione. Queste informazioni sullo stato delle macchine e dei servomotori aiutano a riconoscere per tempo anomalie di funzionamento e a eliminarle rapidamente o a evitarle completamente. Per offrire ai clienti l’accesso a queste informazioni e consentire così una manutenzione preventiva, SICK ha sfruttato di nuovo tutto il suo know-how.

più

Smart Fluid Power

Sensori di SICK per le applicazioni idrauliche e pneumatiche fanno la differenza

più

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Con HIPERFACE DSL®, SICK, azienda leader nel mercato tecnologico, presenta un protocollo Motorfeedback puramente digitale, con un numero minimo di cavi di collegamento tra convertitore di frequenza e sistema Motorfeedback.

più
Drives and Controls
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Rilevamento, monitoraggio e gestione sicuri dei movimenti con sensori intelligenti

I fornitori della tecnica di automazione e azionamento devono poter offrire ai propri clienti soluzioni di azionamento elettrico, pneumatico e idraulico in grado di lavorare in modo molto preciso e affidabile, garantendo lunga durata e dinamismo. Questi devono rilevare, monitorare e gestire i movimenti in modo sicuro. Devono essere anche possibili una facile messa in servizio e una manutenzione preventiva dei componenti delle soluzioni di azionamento, come il monitoraggio dei processi della macchina mediante i sensori. Ulteriori requisiti sono anche le interfacce standard di comunicazione e la facile integrazione nel concetto di comando e nel cloud. SICK offre sensori intelligenti in grado di soddisfare tutte queste esigenze.

Sia direttamente nel motore elettrico con sistemi Motorfeedback, sia in macchine con encoder, mediante centralina di sicurezza con monitoraggio sicuro del movimento, con sensori magnetici per cilindri nei cilindri pneumatici, encoder lineari nei cilindri idraulici o sensori di prossimità, SICK offre una gamma di prodotti straordinariamente grande per supportare soluzioni di azionamento innovative.

Trends & News

Safe Motion: processi sicuri e senza interruzione

Con l’innovativo concetto Safe Motion, il movimento della macchina può essere sorvegliato in qualunque momento. Possono essere infatti riuniti tutti i segnali dei sensori di sicurezza nonché degli attuatori. Se ne originano informazioni da cui è possibile dedurre se l’operatore di una macchina è realmente in pericolo all’ingresso o all’accesso nella zona di pericolo. Se invece non sussiste alcun pericolo, l’accesso alla macchina può essere consentito anche con processo in corso. Il processo, quindi, non viene interrotto. Se ne originano meno tempi di fermo e malfunzionamenti, e inoltre si riducono i tempi di ciclo. Di contro, aumentano la disponibilità delle macchine e degli impianti.

> Maggiori informazioni

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology

Con HIPERFACE DSL®, SICK, azienda leader nel mercato tecnologico, presenta un protocollo Motorfeedback puramente digitale, con un numero minimo di cavi di collegamento tra convertitore di frequenza e sistema Motorfeedback.

Consente di risparmiare sui costi, necessita di meno spazio, è facile da implementare e al contempo offre sicurezza di investimento e sicurezza della macchina massime.

> Maggiori informazioni

Position Feedback - Soluzioni per la robotica basate su sensori

gli insider ne sanno di più. I sistemi Motorfeedback impiegati nella robotica forniscono dati su velocità e posizione e sullo stato degli azionamenti al drive e all’unità di controllo. Costituiscono quindi la base sensoriale per tutti i movimenti del robot. Gli Smart Motor Sensor SICK rappresentano il fulcro dell’applicazione e mettono a disposizione i dati necessari per un controllo efficiente del robot e dell’impianto.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Safe Motion

L’innovativo concetto Safe Motion indica un monitoraggio di sicurezza del movimento di macchine, impianti, robot o sistemi di trasporto senza conducente. Si tratta soprattutto della protezione delle persone da lesioni, ma anche della protezione da danni o distruzione di beni d’investimento. SICK fornisce a tal fine sensori intelligenti, che consentono contemporaneamente aumenti di produttività e di efficienza nonché tempi di fermo ridotti delle unità monitorate.

Misurazione

La misurazione affidabile e accurata, nonché il rilevamento di dati relativi a pressione, flusso, livello di riempimento e temperatura rappresentano un’importanza fondamentale per diversi settori. SICK offre le giuste soluzioni a tal proposito: trasduttori e interruttori di pressione elettronici, sensori per la misurazione della temperatura in liquidi e gas, nonché sensori per livello di riempimento e sensori di portata per i mezzi più disparati.

Rilevamento, sorveglianza e controllo

Per poter rilevare in modo sicuro e affidabile i movimenti oppure l’attuale posizione di attuatori idraulici, pneumatici o elettrici, SICK offre una vasta gamma di prodotti. In tal modo, amplificatori e comandi di azionamento possono sorvegliare e gestire in modo intelligente sia movimenti che posizione.

Connectivity

Lo standard Industry 4.0 riguarda la digitalizzazione e la connessione intelligente. Alla base di questa connessione c’è il collegamento di sensore nell’architettura complessiva di un’applicazione. In tale ambito, è molto importante una descrizione chiara dei dati dei sensori necessari e la loro riunificazione con il restante universo di dati dell’applicazione. Grazie a diverse interfacce, SICK supporta il trasferimento semplice e diretto dei dati dei sensori ai rilevanti attuatori della piramide di automazione, anche il trasferimento dati fino al cloud.

Download

Torna su