Contatto
Feedback

Commercio e centri di distribuzione

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Soluzioni

La logistica diventa sempre più intelligente

E più efficiente lungo l´intera supply chain

Le aziende devono affrontare grandi sfide e agire nel modo più efficiente possibile. I flussi di materiale e i processi intralogistici devono essere correlati reciprocamente e in modo ottimale in qualsiasi momento. Se un punto del processo si inceppa, gli effetti influiscono sull´intera catena di creazione del valore e, in ultima analisi, anche sulla competitività. I sistemi di sensori intelligenti e i sistemi interconnessi garantiscono processi efficienti per la logistica nell´industry 4.0.

più

Localizzazione

Trasparenza oltre ogni limite

Visualizza il trailer

Industry 4.0 partecipa al viaggio

Le nostre soluzioni per sensori per piattaforme mobili

Oggi la flessibilità va di pari passo con l’autonomia: il nostro assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, localizzazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi.

più

Una collaborazione alla pari

Soluzioni per la robotica basate su sensori

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

più
Commercio e centri di distribuzione
La logistica diventa sempre più intelligente
Localizzazione
Industry 4.0 partecipa al viaggio
Una collaborazione alla pari

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Soluzioni di sensori per retail e distribuzione

In tutto il mondo il commercio ha subito cambiamenti repentini. I commercianti fissi gestiscono con successo canali di vendita supplementari, mentre quelli on-line investono nell’ampliamento dei loro negozi. A tal proposito un’efficiente logistica omnichannel è la grande sfida che tutti devono affrontare. I magazzini che finora si occupavano di rifornire in primo luogo la vendita al dettaglio con spedizioni su pallet, sono ormai diventati centri di fulfillment e si sono occupati dello svolgimento completo degli ordini. Questi centri possono inviare direttamente a clienti ordini e-commerce, elaborare acquisti online, fornire merci da ritirare nei negozi e occuparsi della completa disposizione delle filiali. Ciò rende i processi di ordinazione molto più complessi. Questo non riguarda solo il già ampio processo di raccolta degli ordini, ma anche trasmissione, tracking ed elaborazione delle merci oltre l’intero flusso di materiale. Per questo motivo processi di logistica flessibili e adattabili sono imprescindibili. Più flessibilità è possibile solo attraverso la crescente interconnessione e, quindi, l’eventuale scambio di informazioni. L’interconnessione può essere implementata quando sensori robusti e intelligenti rilevano la realtà in forma di dati. Tecnologia e intelligenza dei sensori accelerano i cambiamenti dei processo, in quanto riconoscono più rapidamente potenziali di miglioramento e consentono di implementare tempestivamente le soluzioni.

potenzialità

Fiere

Barriere fotoelettriche, sensori LiDAR e sistemi con telecamera, nonché bilance, misurano distanze, sporgenze, profili dimensionali, volumi di pacchetti e pesi di oggetti. Le informazioni messe a disposizione da questi apparecchi garantiscono efficienza e sicurezza di processo anche nello svolgimento di compiti critici di magazzinaggio e trasporto.

Identificazione

L’identificazione automatica di prodotti costituisce un compito critico nell’ambito dei sistemi di stoccaggio e trasporto. Nel campo dell’identificazione automatica, SICK padroneggia a pieno non solo tutte le principali tecnologie, ma si impegna anche per individuare la scelta più idonea nel portafoglio tecnologico (dispositivi di scrittura e lettura RFID, lettori di codici a barre e lettori di codici a camera) per svolgere i rispettivi compiti.

Protezione

SICK offre una vasta gamma di sensori, sistemi, soluzioni e servizi che consentono di soddisfare i requisiti di sicurezza in conformità alle leggi e alle normative. Questa gamma di prodotti garantisce una protezione efficiente di zone di pericolo, robot e piattaforme mobili e offre così disponibilità dell’impianto e produttività molto elevate.

Collegamento e integrazione

Un accesso semplice e rapido alle informazioni e un concetto di diagnosi universale rappresentano un importante vantaggio strategico. Le nostre soluzioni di sensori intelligenti e i comandi di sicurezza forniscono diverse tecnologie di integrazione, che consentono un facile accesso ai dati dei nostri sensori da HMI, PLC e tool di ingegneria.

Trends & News

Localizzazione indoor e outdoor; massima trasparenza nel flusso di materiale

Nella logistica la complessità dei processi aumenta costantemente, la trasparenza diventa pertanto sempre più una condizione imprescindibile per l’aumento di efficienza e produttività dei processi logistici. Nell’ambito di operazioni di trasporto sempre più flessibili, modulari e ad organizzazione autonoma nella logistica interna di produzione montaggio e distribuzione, è importante rispondere con la massima precisione alla domanda “dove e quando” per esempio di carrelli elevatori, ausili di trasporto e merci. Una possibilità già affermatasi nella pratica: le tecnologie di localizzazione e analisi di SICK.

> Maggiori informazioni

Deep Learning è il futuro per maggiore efficienza

Le macchine imparano a pensare. Il Deep Learning è una tecnica di Machine Learning e la tecnologia del futuro sicuramente più significativa nel campo dell’intelligenza artificiale. SICK trasferisce questa tecnologia di codifica ai suoi sensori, offrendo così al cliente vantaggi aggiuntivi per maggiore produttività e flessibilità.

> Maggiori informazioni

I sensori guidano il futuro della robotica collaborativa

Il perfezionamento dei robot piccoli, potenti e flessibili da posizionare, che inoltre collaborano con gli umani, sta facendo passi da gigante. In questo contesto anche i sensori SICK rivestono un ruolo importante. Infatti, l’intelligenza dei sensori è fondamentale sia per l’orientamento che per il posizionamento di cobot mobili che nella sorveglianza sicura del loro ambiente circostante. Cobot leggeri, che tornano nella loro posizione su AGV e che si auto-posizionano, rappresentano il trend maggiormente all’avanguardia. In questo modo, nella robotica, il lavoro svolto in modo flessibile e senza recinzioni si sta trasformando in uno standard e nella nuova base di un’automazione funzionante.

> Maggiori informazioni

Tenere sotto controllo i dati logistici e prendere rapidamente le giuste decisioni

Nei centri di distribuzione con portata elevata, i sensori rilevano e comunicano quotidianamente elevate quantità di dati logistici. La vera sfida sta tuttavia nel rilevare e interpretare tutti questi dati. Il software Package Analytics di SICK riunisce questi dati al fine di facilitare la visualizzazione di tutti i dati di sensori SICK, affinché possiate prendere decisioni rapide e ben ponderate per la vostra logistica.

> Maggiori informazioni

Download

Torna su