Contatto
Feedback

Sorveglianza della zona di pericolo nella cremagliera

Con lo scanner di sicurezza laser S3000 possono essere monitorati anche ampie aree. È così possibile monitorare due aree con applicazioni indipendenti per mezzo di un solo sensore tramite campi protetti simultanei. Il sensore S3000 è dotato di interfaccia PROFINET integrata e può pertanto comunicare direttamente con i controllori di sicurezza. Tramite l'utilizzo della barriera fotoelettrica di sicurezza M4000 viene rilevata in modo sicuro l'interazione del robot e quindi l'area di lavoro è protetta efficacemente.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti M4000 Standard
    Altissima efficienza e massima disponibilità, tutto senza PC
    • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
    • Distanza operativa elevata fino a 70 m
    • Controllo relè (EDM), blocco riavvio e uscita di segnalazione
    • Collegamento standardizzato M12
    • Visualizzazione a 7 segmenti
    • Tasti di configurazione delle impostazioni sul dispositivo
    • Opzione supplementare: supporto di allineamento laser, spie luminose, interfaccia AS-i
    Famiglia di prodotti S3000 PROFINET IO Advanced
    Sempre a disposizione – tecnologie di sicurezza in rete
    • Integrazione diretta nel sistema di bus protetto PROFINET IO
    • Portata campo di protezione 4 m, 5,5 m o 7 m
    • 4 set di campo commutabili
    • Switch Managed a 2 porte per connettore a spina in rame o a fibra ottica
    • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
    • Diagnosi remota e configurazione tramite dispositivo di controllo di sicurezza
    • Monitoraggio simultaneo di due campi protetti
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Torna su