Contatto
Feedback

Riconoscimento presenza pezzi nella pinza robot

Sensori induttivi, sensori fotoelettrici con catarifrangente e sensori magnetici per cilindri controllano il prelevamento dei pezzi in lamiera tramite pinze. Sensori di prossimità induttivi come IQM o sensori di prossimità miniaturizzati o dal design compatto possiedono le caratteristiche ottimali per il riconoscimento della presenza di pezzi nella pinza, in quanto occupano uno spazio minimo. Con il sensore per cilindri MZ2Q-C vengono monitorati due punti d'intervento. Ciò rende possibile il controllo con un solo sensore sia dell'apertura sia della chiusura del cilindro della pinza

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti MZ2Q-C
    Sensori magnetici per cilindri con due punti di commutazione regolabili separatamente
    • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a C nonché, grazie agli adattatori, anche in molte barre cilindriche profilate, barre cilindriche rotanti e barre cilindriche a tiranti
    • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
    • Regolazione semplice di due punti di commutazione tramite il tasto Teach-in
    • LED per la visualizzazione di entrambi i punti di commutazione
    • Area di rilevamento fino a 50 mm di corsa
    Famiglia di prodotti G6

    Superiore agli standard

    Global Sensor: la soluzione economica per la Business Class

    • LED PinPoint per un punto luminoso ben visibile ed estremamente preciso
    • Robusti inserti in metallo con filettatura interna
    • SICK-ASIC, il risultato di decenni di esperienza nel campo dei sensori fotoelettrici
    • Viti di regolazione di grandi dimensioni e di facile utilizzo
    • LED di stato luminosi e ben visibili
    • Grado di protezione IP 67
    Famiglia di prodotti IQV
    Piatte dimensioni rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
    • Dimensioni: 20 mm x 32 mm x 8 mm o 25 mm x 50 mm x 10 mm
    • Elevate distanze di commutazione: da 5 mm a 7 mm
    • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
    • Grado di protezione: IP 67
    • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
    • Alloggiamento in metallo, superficie attiva in plastica
    • Alloggiamento piatto in robusto metallo
    Famiglia di prodotti IQM
    Sensori miniaturizzati rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
    • Dimensioni: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
    • Elevate distanze operative: da 1,5 mm a 3 mm
    • Dotazione elettrica: DC 3 fili
    • Grado di protezione: IP 67
    • Intervallo di temperatura: da –20 °C a +70 °C
    • Alloggiamento in materiale plastico
    • Forma piatta, poco ingombrante e leggera
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Torna su