Contatto
Feedback

Assistenza consumatori

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

più

Una collaborazione alla pari

Soluzioni per la robotica basate su sensori

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

più

Industry 4.0 partecipa al viaggio

Le nostre soluzioni per sensori per piattaforme mobili

Oggi la flessibilità va di pari passo con l’autonomia: il nostro assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, navigazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi

più

Safety Solutions pronte all’uso

Percorrete anche voi la strada verso maggiore produttività e sicurezza

Soluzioni finite sicure e intelligenti, a misura delle vostre sfide: vi offriamo un programma completo. Aumentate la produttività attraverso la sicurezza delle macchine: dalla consulenza individuale, passando per programmazione ed esecuzione fino al collaudo, noi ci occupiamo dell’intero progetto.

più
Assistenza consumatori
Una collaborazione alla pari
Industry 4.0 partecipa al viaggio
Safety Solutions pronte all’uso

Selezionare la soluzione

Qui si possono trovare i applicazioni adatti

panoramica

Con i sensori intelligenti si ottiene di più

Bastoncini d'ovatta, spray per l'ambiente, detergenti per il bucato o le pulizie o pacchi di pannolini: le esigenze di confezionamento dell'industria dei beni di consumo sono molteplici. In questo settore sono richieste soprattutto le soluzioni di sensori SICK professionali per imballaggi secondari e finali. Diverse grandezze di confezioni per la vendita richiedono macchine altamente flessibili e una vasta gamma di sensori intelligenti e collegabili in rete tra loro. Con i sistemi laser e i sensori basati su telecamera di SICK è possibile realizzare impianti d'imballaggio efficienti in tutti i processi del settore.

Trends & News

Controllo costante dei nastri della pellicola: affinché nulla vada storto

Nell’industria dei beni di consumo, in particolare nei settori imballaggio e stampa, la lavorazione di nastri di pellicola è una sfida particolare. La gestione precisa del nastro di materiale, la tensione corretta del materiale all’interno della macchia o il taglio del nastro in corrispondenza del punto corretto dell’estremità sono aspetti imprescindibili per ottenere risultati di processo efficienti e precisi. Le soluzioni di SICK sono utili in ciascuna di queste fasi di processo, per esempio con i sensori di registrazione adatti o le barriere fotoelettriche di automazione.

> Maggiori informazioni

La nuova generazione di sensori fotoelettrici energetici e barriere fotoelettriche

Con le famiglie di prodotti W16 e W26 debutta una nuova generazione di sensori fotoelettrici e barriere fotoelettriche, completamente equipaggiati per facilitare il lavoro dell’utente e rendere più sicuri i suoi processi migliorando l’efficienza.

> Maggiori informazioni

Più produttività in serie

Nelle moderne linee di produzione, i produttori FMCG (Fast Moving Consumer Goods) puntano su modularità e flessibilità. Proprio nei processi di produzione e d’imballaggio complessi, la costruzione di macchine modulare è già pratica in molti luoghi.

> Maggiori informazioni

TriSpector: elaborazione immagini in 3D intuitiva

Tecnologia efficiente, messa in funzione semplice, utilizzo intuitivo: con TriSpector1000 adesso i vantaggi di 3D Vision sono ancora più a portata di mano. Grazie all'analisi immagini integrata la parametrizzazione è semplicissima.

> Maggiori informazioni

potenzialità

Automazione flessibile – Rilevamento e misurazione

Imballaggi diversificati e richieste specifiche dei clienti richiedono macchine flessibili e un'ampia gamma di sensori intelligenti per il rilevamento di oggetti e la misurazione di grandezze fisiche. I sensori SICK intelligenti si inizializzano autonomamente, consentono di effettuare diagnosi e contribuiscono in ampia misura al corretto svolgimento di tali mansioni. La manutenzione predittiva riduce i tempi di fermo macchina. Smart Task implementano l'efficienza di processo inviando le informazioni corrette al momento giusto direttamente dal sensore. L'industry 4.0 diventa così una realtà.

Sicurezza - Protezione

La struttura modulare degli impianti e delle moderne macchine per l'imballaggio richiede un approccio alla sicurezza intelligente e flessibile. Con le sue Safety Solutions, SICK garantisce la protezione degli operatori e delle macchine, ottimizza la produzione e riduce gli ingombri per le macchine. Un ruolo centrale nelle nostre attività è rappresentato dallo sviluppo e dall'offerta di servizi standardizzati a livello internazionale nell'ambito della tecnologia di sicurezza. Tra questi rientrano la messa in servizio, la manutenzione e la modernizzazione degli impianti. In qualità di centro di ispezione accreditato, SICK offre servizi di ispezione delle misure di protezione secondo le norme e le prescrizioni vigenti.

Controllo qualità – Sorveglianza e controllo

In tutti i settori dell'industria degli imballaggi, da farmaceutica e cosmesi ad alimenti e bevande, a prodotti per la casa o l'igiene, la qualità e l'affidabilità sono tra gli obiettivi primari delle aziende. Per garantire una qualità sempre ottimale in macchine per l'imballaggio con velocità di produzione elevate è necessario un controllo qualità che soddisfi i requisiti più elevati. Sia con sensori standard, sia con sistemi completi o attività di assistenza, SICK offre soluzioni di sensori intelligenti di ultima generazione e con tecnologia avanzata per tutti i settori di imballaggio. La qualità non è casuale.

Track and trace – Identificazione e tracciabilità

Un'identificazione affidabile degli oggetti costituisce la premessa per la tracciabilità con serializzazione e aggregazione e quindi per il miglioramento costante della qualità. Inoltre servono soluzioni di sistema complete per la gestione dell'inventario e il riutilizzo di contenitori a più vie e di imballaggi. A tale scopo SICK offre soluzioni di sensori intelligenti, dai dispositivi compatti e facili da integrare alle soluzioni stand-alone configurabili fino alle telecamere ad alta velocità programmabili. Per i dispositivi installati fissi e mobili SICK si avvale di diverse tecnologie per il riconoscimento di codici a barre, codici 2D e RFID.

Download

Torna su