Contatto
Feedback

3D Belt Picking

Un sensore di visione 3D TriSpectorP1000 montato sopra il nastro trasportatore misura i prodotti in 3D. In questo modo il robot di manipolazione può afferrare e smistare gli alimenti in modo rapido e preciso. Per soddisfare le esigenze elevate dei consumatori è necessario che la confezione abbia un aspetto armonioso. Nella confezione vengono inseriti solo prodotti privi di difetti. TriSpectorP1000 fornisce i dati importanti per la determinazione della qualità quali posizione, volume e caratteristiche dei prodotti.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Famiglia di prodotti 3D Belt Pick
    Aggiornate le vostre applicazioni di picking per nastri trasportatori passando al livello successivo
    • Creazione di coordinate 3D dei prodotti sul nastro trasportatore
    • Web GUI intuitivo
    • Facile integrazione in modelli di robot diversi
    • Semplice calibrazione occhio-mano
    • Adattamenti personalizzati su richiesta, ad es. aggiunta di ispezione o smistamento
    • Funzionamento con telecamera 3D TriSpectorP1000 stand-alone certificata secondo IP67
    Famiglia di prodotti TriSpectorP1000
    Soluzioni 3D su misura per l’automazione flessibile
    • Ispezioni 3D, 2D e di profili di pezzi in movimento
    • Elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo
    • SICK AppSpace, telecamera 3D programmabile
    • Massima flessibilità per soluzioni su misura
    • Algoritmo API SICK e HALCON
    • Dati 3D calibrati in fabbrica
    • Interfaccia utente web
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Torna su