Misurazione e determinazione della posizione di bagagli aerei su impianti di trasporto bagagli

Per il funzionamento regolare di un impianto di trasporto bagagli è importante rilevare con esattezza le dimensioni del bagaglio aereo e la sua posizione esatta sul nastro trasportatore. Ciò protegge le parti dell’impianto, ad es. dispositivi a raggi X da eventuali danni e ottimizza il caricamento automatizzato dei bagagli. Il sistema track-and-trace VMS6x00/7x00 misura il bagaglio mentre attraversa l’unità di trasporto. In tal modo vengono garantite una disponibilità ottimale dell’unità di trasporto bagagli e il massimo sfruttamento del magazzino ULD. Con l’ausilio dei dati rilevati è possibile controllare inoltre processi inseriti valle nella zona di manipolazione bagagli, ad es. caricamento automatico bagagli o trasferimento di bagagli al sistema di movimentazione contenitori.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Dimensionamento e determinazione della posizione di oggetti grandi o complessi
    • Precisione di misura: fino a 20 mm x 20 mm x 20 mm
    • Dimensione oggetti: fino a 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
    • Velocità del nastro trasportatore fino a 3,0 m/s
    • Struttura ridondante del sistema (opzionale)
    • MTTR: meno di 10 min. grazie a clonazione dei parametri basata su hardware
    • L’unità di controllo consente un facile ampliamento del sistema