Protezione bilaterale di veicoli di sollevamento per container e pallet destinati al trasporto aereo

Breve descrizione

Gli scanner laser di sicurezza SICK sorvegliano nell'aeroporto di Durban in Sudafrica i percorsi dei veicoli per il sollevamento di carichi pesanti movimentati su rotaia per i vettori aerei.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Il compagno di squadra per una maggiore sicurezza
    • Utilizzabile soltanto in interconnessione di sistema EFI, per es. con un dispositivo di controllo di sicurezza Flexi Soft o con un altro scanner laser di sicurezza
    • Portata campo di protezione 4 m, 5,5 m o 7 m
    • Fino a 32 set di campo configurabili
    • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
    • Output dati misurati tramite RS-422
    • Monitoraggio simultaneo fino a 4 campi protetti
    • Bordo come punto di riferimento per le applicazioni verticali
    Efficiente – la protezione adatta per qualsiasi velocità
    • Portata campo di protezione 4 m, 5,5 m o 7 m
    • 8 set di campo commutabili
    • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
    • Interfaccia (EFI) per una comunicazione sicura tra i dispositivi SICK
    • Ingressi encoder incrementale per commutazione di campo in funzione della velocità
    • Output dati misurati tramite RS-422
    • Monitoraggio simultaneo fino a 4 campi protetti
    • Monitoraggio della velocità massima di un FTF