Rilevamento distanza dell'aeromobile durante la fase di aggancio alla passerella

Breve descrizione

Per determinare la posizione degli aerei e il relativo posizionamento di ponti d'imbarco per passeggeri viene utilizzato un sensore di misura laser come componente elementare di un sistema andock per aerei.

  • Possono essere utilizzate le seguenti famiglie di prodotti
    Tecnologia laser scanner con grande distanza operativa per ambienti industriali complessi
    • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
    • Tecnologia laser protezione occhi
    • Alta risoluzione angolare fino a 0,125 gradi
    • Elevata insensibilità alla luce solare e ad altre sorgenti luminose a infrarossi
    • Monitoraggio sincronizzato fino a quattro campi definibili a piacere
    • Emissione in tempo reale dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet
    • Campionamento senza difetti con punto laser uniforme nel raggio completo di 360 gradi