Vantaggi

Cosa significa radar?
Radar è l’abbreviazione di uso comune per Radio Detection and Ranging, analogamente a LiDAR (Light Detection and Ranging). I sensori radar rilevano sia di giorno che di notte, con qualsiasi tempo, oggetti in movimento e fermi nel loro campo di rilevamento. Grazie a una distanza di lavoro e a un campo di rilevamento elevati, al rilevamento velocità e ad algoritmi ad alte prestazioni, i sensori radar possono rilevare soprattutto in ambienti vasti collisioni imminenti ad es. di macchine mobili ed emettere segnali corrispondenti. Ecco perché sono ideali per la funzione anticollisione e il sistema di assistenza al conducente all’aperto o in ambiente estremamente rigidi. La robusta tecnologia radar di SICK non viene compromessa né da nebbia, pioggia, neve e polvere, né da temperature estreme e pertanto è adatta per i settori applicativi più disparati, dal funzionamento del carrello elevatore e delle gru fino ad applicazioni industriali di carichi pesanti come macchine agricole, per lavori forestali ed estrattivi.
I sensori radar vengono utilizzati per l’ottimizzazione della segnalazione anticollisione e per il sistema di assistenza al conducente in gru, autocarri, macchine mobili o carrelli elevatori. Aprono automaticamente le porte, supportano l’aggancio di autocarri a stazioni di carico e scarico ed evitano il danneggiamento di aerei.