Sensori di temperatura

Misurazione universale della temperatura nei liquidi e nei gas
Le gamme di prodotti di termometri a vite e a innesto e gli interruttori di temperatura di SICK offrono soluzioni di qualità elevata per la misura della temperatura a contatto con i liquidi e gas. Attraverso le diverse lunghezze d'installazione e le possibilità di configurazione meccaniche variabili, si possono adattare perfettamente i dispositivi a esigenze individuali.
Filtrare secondo:
7 risultato/i:
Perfettamente adatto: misura igienica della temperatura nei sistemi di tubazioni
- Pt100, classe di precisione A (IEC 60751)
- Campi di misura –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Involucro di passaggio per la saldatura orbitale nel sistema di tubazioni
- Sonda di misura elastica inserita a pressione nel tubo di protezione
- Componenti a contatto con la sostanza: acciaio inox anticorrosivo 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4 conduttori) o 4 mA ... 20 mA (2 conduttori)
- Connettore circolare M12 x 1
Igienico e flessibile: sensore di temperatura con tubo di protezione
- Pt100, classe di precisione A (IEC 60751)
- Campi di misura –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Sonda di misura elastica inserita a pressione nel tubo di protezione
- Componenti a contatto con la sostanza: acciaio inox anticorrosivo 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Collegamenti di processo igienici
- Pt100 (4 conduttori) o 4 mA ... 20 mA (2 conduttori)
- Connettore circolare M12 x 1
Come rendere semplice il monitoraggio della temperatura
- Grande display, IO-Link 1.1
- Uscite del transistor PNP o NPN programmabili indipendentemente l'una dall'altra, uscita analogica opzionale 4 mA ... 20 mA o 0 V ... 10 V
- Connettore circolare M12 x 1
- Campi di misura –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt1000, classe di precisione A (IEC 60751)
- Lunghezze di montaggio e filetti di collegamento diversi
- Componenti a contatto con la sostanza resistenti alla corrosione in acciaio inox 1.4571
- Grado di protezione IP 65 e IP 67
La misura provata della temperatura
- Resistenza Pt100, classe di precisione A secondo IEC 60751
- Campi di misura –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Componenti a contatto con la sostanza resistenti alla corrosione in acciaio inox 1.4571
- Diversi adattamenti meccanici e lunghezze d'installazione
- Pt100 (4 conduttori) o 4 mA ... 20 mA (2 conduttori)
- Collegamento a vite per tubi M16 x 1,5
Compatto, robusto, preciso
- Resistenza Pt100, classe di precisione A secondo IEC 60751
- Campi di misura –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Componenti a contato con la sostanza resistenti alla corrosione in acciaio inox 1.4571
- Diversi adattamenti meccanici e lunghezze di montaggio, anche con tubo di protezione
- Pt100 (4 conduttori) o 4 mA ... 20 mA (2 conduttori)
- Connettore rotondo M12 x 1 (IP 67) o spina a gomito secondo DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Per la misurazioni della temperatura in modo efficiente, con poco ingombro
- Resistenza platino (Pt100 o Pt1000, 2 conduttori o 3 conduttori), classe di precisione B secondo IEC 60751
- Campo di misura –30 °C ... +130 °C
- Diversi filetti di collegamento e lunghezze di montaggio
- Componenti a contatto con la sostanza in acciaio inox 1.4305
- Connettore circolare M12 x 1 (IP 67)
Misura della temperatura semplice e igienica
- Resistenza Pt100, classe di precisione A secondo (IEC 60751)
- Campi di misura –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Componenti a contatto con la sostanza: acciaio inox anticorrosivo 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diversi collegamenti di processo igienici e lunghezze d'installazione
- Pt100 (4 conduttori) o 4 mA ... 20 mA (2 conduttori)
- Connettore circolare M12 x 1