Panoramica
Se uno non è abbastanza
Il trasduttore per misurazione di pressione PET è concepito come prodotto OEM per l'impiego nella costruzione di impianti e di macchine. Tramite diversi campi di misura disponibili, collegamenti di processo, segnali in uscita e collegamenti elettrici, il PET è idoneo per le più diverse applicazioni ad es. nell'idraulica, per le pompe e i compressori ecc.
Le sue dimensioni compatte rendono possibile l'installazione anche in spazi stretti.
Nello sviluppo del PET è stato posto l'accento in particolare sulla robustezza e l'elevata produttività affidabile. Così il PET dispone di una membrana in acciaio inox anticorrosiva saldata su tutto il perimetro ed è perciò adatto per numerose sostanze di misura diverse.
La produzione progettata per grandi numeri consente un rapporto ottimale tra utilità e costi anche per soluzioni individuali.
In breve
- Campi di misura da 0 bar ... 6 bar fino a 0 bar ... 600 bar
- Disponibili diversi segnali in uscita e collegamenti elettrici
- Disponibili i comuni collegamenti di processo
- Elevata capacità di sovraccarico. Disponibile attenuazione delle punte di pressione su richiesta per i collegamenti di processo selezionati.
- Membrana in acciaio inox ermetica, saldata su tutto il perimetro
- Involucro in acciaio inox con grado di protezione IP 67 (con connettore circolare M12 x 1)