Sensori di pressione
PAC50
Monitora la pressione, migliore visibilità
I tuoi vantaggi
- Il display a due colori (verde/rosso) mostra chiaramente lo stato del segnale in uscita per poter riconoscere se la pressione ha il valore nominale
- Panoramica veloce dei parametri di sistema importanti per mezzo di funzioni del display ampliate
- Montaggio e messa in esercizio semplici per mezzo del comando intuitivo
- Collegamenti a pressione sul lato posteriore e inferiore, diverse possibilità di montaggio e segnali in uscita con possibilità di parametrizzazione offrono un'elevata flessibilità nell'installazione
- Elevata affidabilità per mezzo della versione robusta (grado di protezione IP 65 e IP 67) e tecnologia provata
- Bassi costi di magazzinaggio attraverso variabilità: poche varianti di prodotto soddisfano diversi requisiti.
- Tempi ridotti di fermo macchina in caso di cambio del formato e sostituzione del sensore per mezzo dell'IO-Link.