Sensori di pressione

Misurazione universale di pressione di liquidi e gas
SICK offre un portfolio di commutatori e trasduttori per la misura della pressione che si adattano perfettamente alle esigenze del cliente grazie all'estesa gamma di configurazioni selezionabili.Tipicamente tutti i dispositivi SICK uniscono all' uso di materiali pregiati, robusti e con tecnologie di misurazione precise anche il facile utilizzo e installazione.
Filtrare secondo:
9 risultato/i:
Monitora la pressione, migliore visibilità
- Grande display che visualizza la pressione del sistema, gli stati di commutazione e la soglia
- Tre grandi pulsanti, navigazione intuitiva del menu
- Campi di misura per la pressione relativa (vuoto e sovrapressione)
- Due uscite di commutazione indipendenti, uscita analogica facoltativa
- Installazione su guida profilata, a muro o in un quadro elettrico
- Variante per la sorveglianza delle perdite
- IO-Link
Una cosa pulita
- Tecnologia di misura della pressione robusta e precisa
- Membrana frontale ermetica in acciaio inox con ruvidità Ra < 0,4 μm
- Componenti a contatto con la sostanza in acciaio inox 1.4435, involucro in acciaio inox 1.4571
- Idoneo per sistemi CIP e SIP
- Fornibili diversi collegamenti di processo igienici
- Involucro in acciaio inox con grado di protezione fino a IP 68
- Fornibile anche con involucro di campo IP 67
Sensore IO-Link multifunzionale per la misurazione, il controllo e il monitoraggio della pressione
- Uscite di commutazione commutabili (PNP/NPN) e uscita analogica (corrente/tensione)
- Uscita analogica scalabile (turndown 5:1)
- Elevata precisione di misura: ± 0,5%
- IO-Link, per trasmettere i dati di processo al controllore come valori di misura in bar
- Custodia ruotabile in due punti (collegamento di processo/display) e display ruotabile di 180°
- Collegamenti di processo comuni; anche con membrana frontale
Il pressostato compatto per le applicazioni igieniche
- Pressostato per applicazioni igieniche con display per l'industria alimentare
- Componenti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile 1.4435
- Uscite di commutazione programmabili indipendentemente l'una dall'altra e uscita analogica
- Visualizzazione del valore della pressione sul display
- Commutazione dell'unità di pressione possibile sul display
- Gli stati di commutazione sono visualizzati su grandi LED separati
- IO-Link
La soluzione flessibile
- Campi di misura da 0 mbar ... 100 mbar fino a 0 bar ... 600 bar
- Campi di misura relativa, assoluta e ±
- Anche con membrana frontale
- Temperatura della sostanza fino a 150 °C (opzionale)
- Numerosi collegamenti di processo comuni
- Particolarmente resistente agli urti e alle vibrazioni
- Accuratezza 0,5% o 0,25%
- Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oppure 0 V ... 10 V
- Punto zero e margine regolabili
- Collegamento connettore circolare M12 x 1, spina a gomito (DIN 175301-803 A) o collegamento cavo
Il pressostato universale
- Pressostato elettronico con display per il controllo della pressione nei liquidi e nei gas
- Tecnologia precisa del sensore con membrana in acciaio inox
- Collegamenti di processo integrati in acciaio inox di alta qualità
- Visualizzazione del valore della pressione sul display. Gli stati di commutazione sono visualizzati su grandi LED separati.
- Commutazione dell'unità di pressione possibile sul display
- Memoria min/max
- Protezione con password
- IO-Link
Se uno non è abbastanza
- Campi di misura da 0 bar ... 6 bar fino a 0 bar ... 600 bar
- Disponibili diversi segnali in uscita e collegamenti elettrici
- Disponibili i comuni collegamenti di processo
- Elevata capacità di sovraccarico. Disponibile attenuazione delle punte di pressione su richiesta per i collegamenti di processo selezionati.
- Membrana in acciaio inox ermetica, saldata su tutto il perimetro
- Involucro in acciaio inox con grado di protezione IP 67 (con connettore circolare M12 x 1)
Un vero talento per qualsiasi esigenza
- Campi di misura pressione da 0 bar ... 0,05 bar fino a 0 bar ... 1000 bar
- Campi di misura relativa, assoluta e ±
- Disponibili numerosi collegamenti di processo
- Nessun componente meccanico mobile. Pertanto non soggetto a usura, affaticamento o necessità di manutenzione
- Membrana in acciaio inox ermetica, saldata su tutto il perimetro
- Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oppure 0 V ... 10 V
- Collegamento elettrico M12 x 1, spina a gomito (DIN 175301-803 A) o collegamento cavo
Ad alto livello
- Profondità d'immersione fino a 100 m
- Disponibile con diverse lunghezze del cavo
- Campi di misura da 0 bar ... 0,1 bar fino a 0 bar ... 25 bar
- Membrana in acciaio inox
- Involucro in acciaio inox ermetico con cappuccio di protezione in PA
- Materiale del cavo in PUR, cavo FEP per sostanze aggressive disponibile come opzione
- Misura della temperatura opzionale con elemento Pt-100 integrato
- Protezione da sovratensione opzionale