Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
UP56

Robusto, senza contatto e resistente alla pressione

I tuoi vantaggi

  • Misurazione senza contatto, pertanto non soggetta a usura, in contenitori in pressione
  • Facile parametrizzazione che richiede poco tempo
  • Misurazione flessibile su molti contenitori di diverse dimensioni con un solo sensore consente di risparmiare sui costi di stoccaggio
  • Uscita in commutazione e uscita analogica combinate in un dispositivo
  • Propagazione del suono regolabile per misurazioni stabili anche in spazi ridotti
  • Possibilità di blanking affidabile di agitatori

Panoramica

Robusto, senza contatto e resistente alla pressione

I sensori del livello di riempimento a ultrasuoni della famiglia di prodotti UP56 sono la soluzione ideale in applicazioni con esigenze elevate. Il convertitore protetto con teflon è resistente alla pressione fino a 6 bar ed è caratterizzato da un'elevata resistenza verso diversi elementi difficili. Per materiali dell'involucro che vengono in contatto con le sostanze sono a disposizione opzionalmente acciaio inox e PVDF. Questo rende i sensori della famiglia di prodotti UP56 perfettamente adatti per la misura senza contatto in liquidi e materiale sfuso aggressivi, viscosi, non omogenei o abrasivi. Tramite la combinazione di due segnali in uscita in un dispositivo, si possono realizzare soluzioni a costi inferiori per la misura e l'integrazione nella struttura completa. Con due uscite di commutazione un UP56 può ad es. monitorare contemporaneamente il ciclo a vuoto e il sovraccarico. Per mezzo dell'uscita analogica e del segnale di commutazione è possibile l'uso per la misurazione continua con segnale straordinario di sovraccarico. La semplice parametrizzazione avviene per mezzo di un display integrato o in alternativa tramite pc o adattatore Connect+-.

In breve
  • Misurazione senza contatto fino a 3,4 m di distanza di contatto operativo / 8,0 m di distanza di contatto limite
  • Resistente alla pressione fino a 6 bar
  • Convertitore molto robusto per mezzo del frontalino in PVDF
  • 3 in 1: misurazione continua, segnale di commutazione e display
  • Uscita analogica commutabile tra 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
  • Collegamenti di processo G 1 e G 2
  • Grado di protezione IP 67
  • Facile uso, anche con Connect+

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore a ultrasuoni
    Principio di rilevamentoSenza contatto
    FluidoLiquidi, Materiale sfuso
    Tipo di rilevamentoSoglia, continuo
    Temperatura di processo–25 °C ... +70 °C
    Pressione di processo0 bar ... 6 bar, Sovrapressione
    Segnale d'uscita

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    Controfase: PNP/NPN; IO-Link 1.1 (dati di processo, diagnostica, parametrizzazione, memorizzazione dati)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su