Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
UP56 Pure

Resistenza Pure

I tuoi vantaggi

  • La misurazione senza contatto e priva di usura riduce i costi di manutenzione e riparazione
  • La sostituzione del sensore possibile anche per procedimenti chimici consente un risparmio di tempo e un aumento della disponibilità
  • Impiego universale nei processi acidi e alcalini
  • Il sistema di misurazione flessibile per le diverse dimensioni dei contenitori consente la riduzione dei costi
  • Elevata affidabilità e precisione delle fluttuazioni della densità del liquido da misurare
  • Impiego senza problemi in spazi di installazione molto limitati nel contenitore
  • L'uscita di commutazione e l'uscita analogica in un sensore riducono i tempi e i costi di cablaggio
  • Parametrizzazione semplice e rapida con Connect +

Panoramica

Resistenza Pure

I sensori di misurazione del livello di riempimento senza contatto della famiglia di prodotti UP56 Pure sono gli specialisti nei processi chimici bagnati nel campo dell'industria elettronica e solare. Con un convertitore protetto in PTFE, sono estremamente resistenti e durevoli, e quindi progettati per l'impiego in acidi altamente concentrati ed alcali. L'UP56 Pure è semplice e rapido da integrare grazie al collegamento del processo GF tipico del settore industriale. È possibile raggiungere livelli di accuratezza elevati anche con densità di liquidi fluttuanti, che consentono l'impiego in applicazioni di erogazione. Nei sistemi con situazioni di installazione molto strette, l'UP56 Pure Mini è la scelta giusta con il suo design estremamente compatto. L'impiego in contenitori con molti componenti incorporati può essere risolto elegantemente con l'uso di un tubo di immersione. Il campo di misura può essere facilmente e comodamente regolato utilizzando lo strumento di programmazione basato su PC Connect +, come per tutti i sensori della famiglia di prodotti UP56.

In breve
  • Sensore di misurazione del livello di riempimento con altissima resistenza chimica
  • Misurazione senza contatto in tubo di immersione fino a 1500 mm
  • Membrana rivestita in PTFE e collegamento del processo GF D40 in PTFE
  • Resistente alla pressione fino a 6 bar, resistente a temperature fino a 85 °C
  • Diverse dimensioni strutturali disponibili
  • Uscita analogica commutabile tra 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
  • Uscita di commutazione per il monitoraggio del livello limite massimo e minimo

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore a ultrasuoni
    Principio di rilevamentoSenza contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia, continuo
    Temperatura di processo–25 °C ... +85 °C
    Pressione di processo0 bar ... 6 bar, sovrapressione con UP56 Pure Mini
    Segnale d'uscita

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2 cavi

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su