Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFV300

Flessibile e robusto - Limitatore di vibrazioni per liquidi

I tuoi vantaggi

  • Semplice montaggio e messa in esercizio, non occorre precalibrazione
  • Semplice uso e integrazione
  • Sistema che non richiede manutenzione
  • Possibilità di test dei sensori già montati
  • Sistema di misura flessibile e affidabile per numerose applicazioni
  • Tecnologia universale per quasi tutti i liquidi

Panoramica

Flessibile e robusto - Limitatore di vibrazioni per liquidi

I limitatori di vibrazioni della famiglia di prodotti LFV300 sono limitatori applicabili universalmente in grado di rilevare le altezze predefinite di riempimento nei serbatoi contenenti liquidi con una precisione millimetrica anche in condizioni ambientali difficili. L'LFV300 lavora indipendentemente dal liquido, non è soggetto a usura, non necessita di manutenzione sia per la comunicazione di pieno (sicurezza di sovrariempimento), sia per la comunicazione di vuoto nei contenitori o protezione da essiccazione per pompe. Una vasta selezione di collegamenti a flangia, filettati e igienici oltre che un involucro modulare permettono soluzioni specifiche per il cliente. Il dispositivo è adatto per applicazioni igieniche e si può pulire per SIP/CIP. Allo stesso tempo sono disponibili varianti per l'impiego in atmosfere esplosive, per il sovrariempimento secondo la legge per le acque domestiche (WHG) oltre che con certificazione per la navigazione (GL). Con l'LFV330 con prolungamento del tubo è disponibile, oltre al robusto dispositivo standard LFV310, anche una soluzione affidabile per il montaggio verticale fino a 6 m di distanza di commutazione dall'altezza del coperchio.

In breve
  • Selezione fra diversi materiali e segnali elettrici in uscita
  • Messa in esercizio senza riempimento
  • Temperatura di processo fino a 250 °C
  • Immunità alle aderenze
  • Altissima riproducibilità
  • Versioni igieniche secondo EHEDG e FDA, adatte per sistemi CIP e SIP
  • Disponibili certificati ATEX
  • Prolungamento tubo fino 6 m

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraLimitatore di vibrazioni
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia
    Temperatura di processo–50 °C ... +250 °C, per i dispositivi ATEX vedere le indicazioni di sicurezza
    Pressione di processo–1 bar ... 64 bar
    Segnale d'uscita

    Interruttore senza contatto

    Relè doppio (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Segnale NAMUR

    Precisione dell'elemento di misura± 2 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su