Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFV200

Il limitatore intelligente per tutti i liquidi

I tuoi vantaggi

  • Tecnologia universale e affidabile per tutti i liquidi e numerose applicazioni
  • Utilizzo in contenitori e tubazioni indipendentemente dalla situazione di montaggio
  • Semplice montaggio e facile messa in servizio, senza necessità di compensazione del fluido
  • Facilità di utilizzo e integrazione negli impianti
  • Sistema che non richiede manutenzione
  • Possibilità di test dei sensori già montati
  • Tramite IO-Link è possibile leggere la frequenza, l’ampiezza e la temperatura del sensore
  • Variante con tubo allungato per maggiore flessibilità

Panoramica

Il limitatore intelligente per tutti i liquidi

I sensori di livello a vibrazione della famiglia di prodotti LFV200 rilevano con precisione millimetrica il livello di riempimento predefinito nei sistemi di liquidi. L’LFV200 lavora indipendentemente dal liquido, non è soggetto a usura, non necessita di manutenzione, sia per la comunicazione di pieno (sicurezza di sovrariempimento) in contenitori, sia per la comunicazione di vuoto in tubazioni o la protezione dal funzionamento a secco di pompe. Un’elevata qualità della superficie e la robusta forcella vibrante in acciaio inox in abbinamento ad attacchi al processo asettici rendono l’LFV200 il prodotto più indicato anche in applicazioni con esigenze igieniche molto elevate. Con l’LFV230 sono a disposizione anche varianti con tubo allungato fino a 1.200 mm. Con IO-Link è possibile rilevare, oltre al segnale di commutazione, la frequenza di oscillazione, l’ampiezza e la temperatura del sensore, che consentono diagnosi più estese e la manutenzione preventiva.

In breve
  • Messa in servizio senza riempimento e compensazione del mezzo
  • Immunità ai depositi
  • Temperatura di processo fino a 150 °C
  • Due varianti elettroniche e disponibilità IO-Link
  • Prolungamento tubo fino 1.200 mm
  • Versioni igieniche con superficie levigata, adatte per sistemi CIP e SIP
  • Alloggiamento in acciaio inox 316L
  • Altissima riproducibilità

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluzioni per sensori usati in sistemi idraulici e pneumatici

I sensori Fluid Power garantiscono misurazioni intelligenti, flessibili e affidabili in numerose applicazioni idrauliche e pneumatiche.

Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraLimitatore di vibrazioni
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia
    Temperatura di processo–40 °C ... +150 °C
    Pressione di processo–1 bar ... 64 bar
    Segnale d'uscita

    Interruttore senza contatto

    Uscita transistor PNP

    Uscita transistor PNP con IO-Link

    Precisione dell'elemento di misura± 2 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su