Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFR SicWave

Semplicemente geniale - misurazione del livello di liquidi con radar a 80 GHz

I tuoi vantaggi

  • Un dispositivo per tutte le misurazioni continue di livello di liquidi che facilita la logistica dei pezzi di ricambio
  • Aumentata disponibilità impianto grazie a misurazione continua di livello senza contatto
  • Riduzione di tempi e costi grazie alla semplice messa in servizio
  • Bassi tempi e costi grazie all’assenza di manutenzione
  • Robusto contro i disturbi esterni, per un’elevata disponibilità dell’impianto
  • Insensibile alla schiuma e ad accumuli per evitare arresti imprevisti dell’impianto
  • Disponibilità di certificati EX
  • Assistenza e diagnostica semplificate tramite HART o WPAN

Panoramica

Semplicemente geniale - misurazione del livello di liquidi con radar a 80 GHz

Il radar a getto libero LFR SicWave viene utilizzato per la misurazione continua di livello e funziona con tutti i liquidi. E' estremamente robusto contro i disturbi esterni, la schiuma o gli accumuli. Grazie alla sua tecnologia radar senza contatto a 80 GHz, LFR SicWave è facile da mettere in funzione ed è privo di manutenzione. Diversi optional per il design dell'antenna, gli attacchi al processo e l'involucro assicurano l'adattamento ideale a qualsiasi applicazione. La comunicazione HART e la connessione WPAN semplificano l'assistenza e la diagnostica del dispositivo e lo preparano perfettamente per le applicazioni dell’industria 4.0.

In breve
  • Radar a raggio libero a 80 GHz con varie antenne
  • Campo di misura: fino a 30 m
  • Temperatura di processo: −196 °C ... +200 °C
  • Pressione di processo: –1 bar ... 25 bar
  • Attacco al processo: filetti, flange, pinze
  • Involucro: plastica (IP66 / IP67), alluminio (IP66 / IP68) o acciaio inox (IP69)
  • Con o senza display e WPAN
  • Certificati: Ex d ed Ex ia, WHG, cantieristica navale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraRadar a getto libero
    Principio di rilevamentoSenza contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoContinuo
    Temperatura di processo–196 °C ... +200 °C
    Pressione di processo–1 bar ... 20 bar
    Precisione dell'elemento di misura≤ 1 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su